|
|
|
A9E18334
Acti 9 iIL ενδεικτική λυχνία 12-48V AC/DC - Κίτρινο
|
|
|
Κύριος
Range of product
|
Acti9
|
Όνομα προϊόντος
|
Acti 9 iIL
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Λυχνία ράγας
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
iIL
|
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας
|
12...48 V 220...260 V σε 50/60 Hz
12...48 V 28 V
|
Συμπληρωματικός
Indicator light
|
1 LED κίτρινο, διάρκεια ζωής 100000 h της μόνιμης απόδοσης φωτισμού (κατανάλωση 0,3 W)
|
Τρόπος τοποθέτησης
|
Σταθερό
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Συμμετρική ράγα DIN
|
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης
|
Πάνω: ProDis
|
Αποστάσεις 9 mm
|
2
|
Ύψος
|
82 mm
|
Πλάτος
|
18 mm
|
Βάθος
|
69,5 mm
|
Χρώμα
|
Χρώμα 1λευκό (RAL 9003)
|
Ακροδέκτης βοηθητικής σύνδεσης
|
Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) άκαμπτο 0,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) άκαμπτο 2,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) εύκαμπτο 0,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο 2,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο με κος 2,5 mm²
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
9 mm
|
Ροπή σύσφιξης
|
1 N.m
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
IEC 60947-5-1
|
Βαθμός προστασίας IP
|
Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP2
Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IPxx B
|
Βαθμός ρύπανσης
|
Βαθμός μόλυνσης 13
|
Κλιματολογικές συνθήκες
|
2
|
Σχετική υγρασία
|
95 % σε 55 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-35…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-40…80 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
9,000 cm
|
Package 1 Width
|
1,700 cm
|
Package 1 Length
|
6,800 cm
|
Package 1 Weight
|
38,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
9,800 cm
|
Package 2 Width
|
8,000 cm
|
Package 2 Length
|
23,200 cm
|
Package 2 Weight
|
517,000 g
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
108
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
30,000 cm
|
Package 3 Length
|
40,000 cm
|
Package 3 Weight
|
5,110 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου
|
Προϊόν με πλαστικά μέρη και καλώδια χωρίς αλογόνο
|
Συμβατική εγγύηση
|
|