Schneider-Electric
 
A9F84202 εικόνα- Schneider-electric
A9F84202
Acti 9 iC60H μικροαυτόματος διακόπτης 2P 2A καμπύλης C
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Εφαρμογή συσκευής Διανομή
Σειρά Acti 9
Όνομα προϊόντος Acti 9 iC60
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής IC60H
Περιγραφή πόλων
Αριθμός προστατευμένων πόλων 2
[In] ονομαστικό ρεύμα 2 A
Τύπος δικτύου AC
DC
Τεχνολογία συσκευής αφόπλισης Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης C
Ικανότητα διακοπής 10000 A Icn σε 400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
15 kA Icu σε <= 125 V DC συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
70 kA Icu σε 12...60 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
70 kA Icu σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
70 kA Icu σε 100...133 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
70 kA Icu σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
70 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Κατηγορία χρήσης Κατηγορία Α συμμόρφωση με EN 60947-2
Κατηγορία Α συμμόρφωση με IEC 60947-2
Καταλληλότητα για απομόνωση ΝΑΙ συμμόρφωση με EN 60898-1
ΝΑΙ συμμόρφωση με EN 60947-2
ΝΑΙ συμμόρφωση με IEC 60898-1
ΝΑΙ συμμόρφωση με IEC 60947-2
Πρότυπα IEC 60947-2
IEC 60898-1
EN 60947-2
EN 60898-1
Σήματα ποιότητας NF
Συμπληρωματικός
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Όριο αφόπλισης μαγνητικού 8 x σε +/- 20 %
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία 70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % συμμόρφωση με EN 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % συμμόρφωση με IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
70 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 12...133 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
50 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % συμμόρφωση με IEC 60947-2 - 72...125 V DC
15 kA 100 % συμμόρφωση με EN 60947-2 - 72...125 V DC
Κατηγορία περιορισμού 3 συμμόρφωση με EN 60898-1
3 συμμόρφωση με IEC 60898-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN 60947-2
500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV συμμόρφωση με EN 60947-2
6 kV συμμόρφωση με IEC 60947-2
Δείκτης θέσης επαφών ΝΑΙ
Τύπος ελέγχου Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση Ένδειξη αφόπλισης
Τρόπος τοποθέτησης Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης Πάνω ή κάτω: ΝΑΙ
Αποστάσεις 9 mm 4
Ύψος 85 mm
Πλάτος 36 mm
Βάθος 78,5 mm
Βάρος προϊόντος 0,25 kg
Χρώμα Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής 20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή 10000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες Μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) 1…25 mm² άκαμπτο
Μονός ακροδέκτης (πάνω ή κάτω) 1…16 mm² εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 14 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
Ροπή σύσφιξης 2 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία διαρροής ως προς γη Ξεχωριστό στοιχείο
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
IP20 συμμόρφωση με EN 60529
Βαθμός ρύπανσης 3 συμμόρφωση με EN 60947-2
3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία υπέρτασης IV
Κλιματολογικές συνθήκες 2 συμμόρφωση με IEC 60068-1
Σχετική υγρασία 95 % σε 55 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 0...2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -35…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…85 °C
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months