Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα
|
Αναχώρηση
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
230...415 V AC 50/60 Hz
|
Residual current tripping technology
|
Ανεξάρτητα τάσης
|
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης
|
500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-1
|
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση
|
6 kV conforming to IEC 60947-2
|
Τρόπος τοποθέτησης
|
Κουμπωτό
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
|
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο
|
Με βίδες
|
Αποστάσεις 9 mm
|
10
|
Ύψος
|
95 mm
|
Πλάτος
|
171 mm
|
Βάθος
|
73 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,5 kg
|
Χρώμα
|
White
|
Μηχανική διάρκεια ζωής
|
20000 cycles
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Tunnel type terminals 1…35 mm² flexible
Tunnel type terminals 1…50 mm² rigid
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
15 mm
|
Ροπή σύσφιξης
|
3.5 N.m
|