|
|
|
IMT23104
Thorsman ανιχνευτής μετάλλων / καλωδίων υπο τάση με οθόνη
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Detector
|
Τροφοδοσία
|
Μπαταρία 9 V 6F22
|
Συμπληρωματικός
Τύπος οθόνης
|
LCD
|
Τύπος ρύθμισης
|
Manual
|
Σύνθεση συσκευής
|
Pencil slider
Pencil hole
2 m measure tape
|
Τοπική σηματοδότηση
|
Edge of object detection ανά icon indicator
Object detection ανά spotlight
|
Τύπος ελέγχου
|
Μπουτόν mark dots on the wall surface
Μπουτόν selection mode
|
Maximum detection depth
|
AC mode: <50 mm για 90…250 V σε 50...60 Hz
Stud mode: wood stud detection του 30 x 30 mm <14 mm
Metal mode: iron pipe detection του 20 mm <25 mm
|
Γλώσσα χρήστη
|
Finnish
Norwegian
Danish
Αγγλική
Swedish
|
Ύψος
|
180 mm
|
Πλάτος
|
73 mm
|
Βάθος
|
32 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
213 g with battery
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
4,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,500 cm
|
Package 1 Length
|
25,500 cm
|
Package 1 Weight
|
298,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
21,500 cm
|
Package 2 Width
|
24,000 cm
|
Package 2 Length
|
27,000 cm
|
Package 2 Weight
|
3,245 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S04
|
Number of Units in Package 3
|
20
|
Package 3 Height
|
30,000 cm
|
Package 3 Width
|
40,000 cm
|
Package 3 Length
|
60,000 cm
|
Package 3 Weight
|
7,179 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|