|
|
|
IMT23222
Thorsman ψηφιακό πολύμετρο Cat III 600V
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Digital multimeter
|
Τροφοδοσία
|
Μπαταρία 9 V
|
Συμπληρωματικός
Τύπος οθόνης
|
Μονόχρωμη STN LCD
|
Τύπος ρύθμισης
|
Manual
|
Signaling function
|
Low battery ανά visual
|
Διαθέσιμη λειτουργία
|
Handsfree operations
Data hold function
|
Τύπος προστασίας
|
Φυσίγγιο ασφάλειας
|
Τύπος μέτρησης
|
Τάση DC: 200mV/2/20/200/600 V
Τάση AC: 200/600 V
Ρεύμα DC: 200µA/2/20/200mA/10 A
Resistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
|
Κατηγορία μέτρησης
|
Κατηγορία III 600 V
|
Γλώσσα χρήστη
|
Πορτογαλικά
Πολωνικά
Ισπανικά
Γερμανικό
Γαλλικά
Αγγλική
|
Ύψος
|
150 mm
|
Πλάτος
|
90 mm
|
Βάθος
|
40 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
290 g with battery
|
Περιβάλλον
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,2 cm
|
Package 1 Width
|
17,4 cm
|
Package 1 Length
|
26,4 cm
|
Package 1 Weight
|
442,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
12
|
Package 2 Height
|
30,0 cm
|
Package 2 Width
|
30,0 cm
|
Package 2 Length
|
40,0 cm
|
Package 2 Weight
|
5,956 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Sustainable packaging
|
Yes
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
|
|