|
|
|
IMT33094
Thorsman 18W LED - προβολέας εργασίας
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΑΥΓ 31, 2021
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Όνομα προϊόντος
|
Thorsman 18 LED
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Λάμπα εργασίας
|
Πηγή φωτεινότητας
|
42 x SMD LED 5630 18 W
|
Συμπληρωματικός
Τύπος εγκατάστασης
|
Εξωτερικού χώρου
Εσωτερικού χώρου
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
100...240 V
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Τύπος πρίζας τροφοδοσίας
|
2P
|
Πρότυπο πρίζας
|
Περίγραμμα/Πλαίσιο
|
Φωτεινή ροή
|
1500 lm
|
Διάρκεια ζωής λάμπας
|
50000 h
|
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων
|
Ra=80
|
Γωνία δέσμης
|
100 °
|
Μονωτικό υλικό καλωδίων
|
Νεοπρένιo
|
Υλικό
|
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές)
|
Ηλεκτρική σύνδεση
|
Ισχύς cord H05RN-F2x1.0 2 m
|
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης
|
Κατηγορία II
|
Ύψος
|
200 mm
|
Πλάτος
|
200 mm
|
Βάθος
|
80 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,99 kg
|
Στοχοθετημένη χώρα
|
Γαλλία
Βέλγιο
Γερμανία
|
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Ανθετικό στην σκόνη
Στεγανό
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP54
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK07
|
Σήματα ποιότητας
|
CE
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…40 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
11 cm
|
Package 1 Width
|
21 cm
|
Package 1 Length
|
25,5 cm
|
Package 1 Weight
|
1,18 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
|
|