Schneider-Electric
 
IMT38215 εικόνα- Schneider-electric
IMT38215
Thorsman - PVC Μονωτική ταινία 19MMX20M - Κίτρινο/Μαύρο/Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Thorsman
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Insulation tape
Εφαρμογή συσκευής Μόνωση
Υλικό PVC (χλωριούχο πολυβυνίλιο)
Συμπληρωματικό
Χρώμα Κόκκινο
Μαύρο
Λευκό
Μήκος 20 m
Πλάτος 19 mm
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 66,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,9 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 6,6 cm
Μήκος συσκευασίας 1 6,6 cm
Τύπος συσκευασίας 2 S03
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 60
Βάρος συσκευασίας 2 14,05 kg
Υψος συσκευασίας 2 30,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30,0 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40,0 cm
Τύπος συσκευασίας 3 P12
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 960
Βάρος συσκευασίας 2 236,8 kg
Υψος συσκευασίας 3 75,0 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 80,0 cm
Μήκος συσκευασίας 3 120,0 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ