|
|
|
IMT38216
Thorsman - PVC Μονωτική ταινία 19MMX20M - Μπλε/Πράσινο/Καφέ
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΑΝ 17, 2023
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Insulation tape
|
Εφαρμογή συσκευής
|
Μόνωση
|
Υλικό
|
PVC (χλωριούχο πολυβυνίλιο)
|
Συμπληρωματικός
Χρώμα
|
Μπλε
Πράσινο-κίτρινο
Brown
|
Μήκος
|
20 m
|
Πλάτος
|
19 mm
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
1,9 cm
|
Package 1 Width
|
6,7 cm
|
Package 1 Length
|
6,7 cm
|
Package 1 Weight
|
65,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BAG
|
Number of Units in Package 2
|
3
|
Package 2 Height
|
6,5 cm
|
Package 2 Width
|
6,6 cm
|
Package 2 Length
|
6,6 cm
|
Package 2 Weight
|
301 g
|
Unit Type of Package 3
|
CAR
|
Number of Units in Package 3
|
60
|
Package 3 Height
|
20 cm
|
Package 3 Width
|
29,5 cm
|
Package 3 Length
|
36 cm
|
Package 3 Weight
|
14,05 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ
|
|
|