|
|
|
PKF16F433
PratiKa ρευματοδότης πίνακα 16A - 2P + E - 380...415 V AC
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΟΥΝ 30, 2023
|
|
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
PratiKa
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Ρευματοδότης
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
PratiKa ρευματοδότης
|
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη
|
Low τάση
|
Περιγραφή πόλων
|
2P + E
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Standard έξοδος
|
Βιομηχανικός
|
Συμπληρωματικός
Τρόπος τοποθέτησης
|
Στήριξης σε μετώπη
|
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη
|
Γωνιακή
|
[In] ονομαστικό ρεύμα
|
16 A
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
380...415 V
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα
|
9 h
|
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη
|
Περίβλημα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
|
Υλικό επαφών
|
Μούφες: χαλκός
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Βίδες
|
Διατομή καλωδίου
|
1…4 mm²
|
Βάρος προϊόντος
|
0,136 kg
|
Διάσταση βάσης
|
65 x 85 mm
|
Ύψος
|
85 mm
|
Πλάτος
|
65 mm
|
Βάθος
|
103 mm
|
Χρώμα
|
Χρώμα 1γκρι (RAL 7035)
|
Τάση χρώμα
|
Κόκκινο
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
IEC 60309-1
IEC 60309-2
|
Βαθμός προστασίας IP
|
Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP44 συμμόρφωση με JIS C 4520
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK βαθμός προστασίας 4IK08 συμμόρφωση με EN 62262
|
Αντοχή σε πυρκαγιά
|
850 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
|
Σχετική υγρασία
|
50 % σε 40 °C
70 % σε 30 °C
90 % σε 20 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
|
35 °C ( 86400 s )
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
6,0 cm
|
Package 1 Width
|
8,0 cm
|
Package 1 Length
|
7,0 cm
|
Package 1 Weight
|
121,0 g
|
Unit Type of Package 2
|
BB1
|
Number of Units in Package 2
|
10
|
Package 2 Height
|
12,0 cm
|
Package 2 Width
|
27,0 cm
|
Package 2 Length
|
27,0 cm
|
Package 2 Weight
|
1,378 kg
|
Unit Type of Package 3
|
S03
|
Number of Units in Package 3
|
30
|
Package 3 Height
|
30,0 cm
|
Package 3 Width
|
30,0 cm
|
Package 3 Length
|
40,0 cm
|
Package 3 Weight
|
4,621 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς
|
Προϊόν Green Premium
|
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται με τις εξαιρέσεις
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Προφίλ κυκλικότητας
|
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης
|
Συμβατική εγγύηση
|
|