|
|
|
SSM1A112BD
Ρελέ τύπου solid state για ράγα εισόδου 4-32V DC, εξόδου 24-280V AC 12A
|
|
|
Κύριος
Σειρά προϊόντος
|
Harmony Solid State Relays
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Solid state relay up to 20 A
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
SSM
|
Αριθμός καναλιών
|
1
|
Number of phases
|
1 φάση
|
Output switching mode
|
Διακοπή σε μηδενική τάση
|
Συμπληρωματικός
Στήριξη τοποθέτησης
|
Συμμετρική ράγα DIN
|
[In] ονομαστικό ρεύμα
|
12 A
|
Τάση εξόδου
|
24...280 V AC
|
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου
|
4...32 V DC
|
Ροπή σύσφιξης
|
0.5...0.8 N.m για Είσοδος
0.5...0.8 N.m για έξοδος
|
Συνδέσεις - ακροδέκτες
|
Ακροδέκτες βίδας: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) για Είσοδος
Ακροδέκτες βίδας: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) για έξοδος
|
Maximum capacitance
|
10 pF για Είσοδος/έξοδος
|
Αντίσταση μόνωσης
|
1000 MOhm σε 500 V DC
|
Τοπική σηματοδότηση
|
Για κατάσταση εισόδου: Τοπική ένδειξη 16LED (EN/ISO 13850: 2006)
|
Ελάχιστη τάση μεταγωγής
|
4 V DC turn-on
|
Μέγιστη τάση μεταγωγής
|
1 V DC turn-off
|
Input current
|
9…11 mA
|
Τύπος εξόδου ημιαγωγού (solid state)
|
Διακοπή σε μηδενική τάση
Έξοδος SCR
|
Ρεύμα φορτίου
|
0,15…12 A
|
Transient overvoltage
|
600 V
|
Αιχμή ρεύματος
|
715 A για 16.6 ms
750 A για 20 ms
|
Maximum voltage drop
|
<1,3 V on-state
|
Ισχύς κινητήρα hp
|
0,33 hp σε <40 °C 240 V AC
|
Μέγιστο I²t για φυσίγγιο
|
2560 A².s για 10 ms σε 50 Hz μισός κύκλος
2330 A².s για 8.33 ms σε 60 Hz μισός κύκλος
|
Maximum leakage current
|
0,1 mA κατάσταση off
|
DV/dt
|
500 V/µs κατάσταση off at μέγιστο τάση
|
Χρόνος απόκρισης
|
0.5 cycle (turn-on)
0.5 cycle (turn-off)
|
Power factor
|
0,5 (με μέγιστο φορτίο)
|
Κατηγορία υπέρτασης
|
III
|
Πλάτος
|
18 mm
|
Ύψος
|
90,3 mm
|
Βάθος
|
83,7 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
0,09 kg
|
Περιβάλλον
Βραδείας καύσης
|
Επιβράδυνση φλόγας 2V0 συμμόρφωση με UL 94
|
Διηλεκτρικό σθένος
|
4 kV AC για Είσοδος/έξοδος
4 kV AC για εισόδος ή εξόδος
|
Βαθμός ρύπανσης
|
2
|
Πρότυπα
|
IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
|
Πιστοποιήσεις προϊόντος
|
UL
CSA
|
Σήμανση
|
CE
|
Βαθμός προστασίας IP
|
Βαθμός προστασίας ΙΡ 18IP20
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-30…80 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκε
|
-30…100 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
9,000 cm
|
Package 1 Length
|
9,500 cm
|
Package 1 Weight
|
90,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S02
|
Number of Units in Package 2
|
72
|
Package 2 Height
|
15,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
6,989 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|