|
|
|
A9E18322
Acti 9 iIL ενδεικτική λυχνία 110…230V AC - Λευκό
|
|
|
Γενικός
Range of product
|
Acti 9
|
Όνομα προϊόντος
|
Acti 9 iIL
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Λυχνία ράγας
|
Σύντομο όνομα συσκευής
|
IIL
|
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας
|
110...230 V AC σε 50/60 Hz
110...130 V DC
|
Συμπληρωματικός
Indicator light
|
1 LED λευκό, διάρκεια ζωής 100000 h της μόνιμης απόδοσης φωτισμού (κατανάλωση 0,3 W)
|
Τρόπος τοποθέτησης
|
Σταθερό
|
Στήριξη τοποθέτησης
|
Συμμετρική ράγα DIN
|
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης
|
Πάνω: ProDis
|
Αποστάσεις 9 mm
|
2
|
Ύψος
|
82 mm
|
Πλάτος
|
18 mm
|
Βάθος
|
69,5 mm
|
Χρώμα
|
Λευκό (RAL 9003)
|
Ακροδέκτης βοηθητικής σύνδεσης
|
Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) άκαμπτο 0,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) άκαμπτο 2,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) εύκαμπτο 0,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο 2,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο με κος 2,5 mm²
|
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων
|
9 mm
|
Ροπή σύσφιξης
|
1 N.m
|
Περιβάλλον
Πρότυπα
|
IEC 60947-5-1
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP2
IPxx B
|
Βαθμός ρύπανσης
|
3
|
Κλιματολογικές συνθήκες
|
2
|
Σχετική υγρασία
|
95 % σε 55 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία
|
-35…70 °C
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση
|
-40…80 °C
|
Ποσότητα συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
40 g
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
1,8 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
6,7 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
8,8 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
BB1
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
12
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
534 g
|
Υψος συσκευασίας 2
|
8 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
10 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
23 cm
|
Τύπος συσκευασίας 3
|
S03
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3
|
108
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
5,293 kg
|
Υψος συσκευασίας 3
|
30 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 3
|
30 cm
|
Μήκος συσκευασίας 3
|
40 cm
|
Offer Sustainability
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Συμμορφώνεται Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Περιβαλλοντικές αναφορές
|
Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
|
ΑΗΗΕ
|
Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
|
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου
|
Προϊόν με πλαστικά μέρη και καλώδια χωρίς αλογόνο
|
Contractual warranty
|
|