Schneider-Electric
 
A9E18325 εικόνα- Schneider-electric
A9E18325
Acti 9 iIL διπλή ενδεικτική λυχνία 110…230V AC - Πράσινο/Κόκκινο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Range of product Acti 9
Όνομα προϊόντος Acti 9 iIL
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Λυχνία ράγας
Σύντομο όνομα συσκευής IIL
[Us] ονομαστική τάση τροφοδοσίας 110...230 V AC σε 50/60 Hz
110...130 V DC
Συμπληρωματικός
Συχνότητα φλας 2 Hz
Indicator light 2 LEDs πράσινο / κόκκινο, διάρκεια ζωής 100000 h της μόνιμης απόδοσης φωτισμού (κατανάλωση 0,6 W)
Τρόπος τοποθέτησης Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης Συμμετρική ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης Πάνω: ProDis
Αποστάσεις 9 mm 2
Ύψος 82 mm
Πλάτος 18 mm
Βάθος 69,5 mm
Χρώμα White (RAL 9003)
Ακροδέκτης βοηθητικής σύνδεσης Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) άκαμπτο 0,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) άκαμπτο 2,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 1 καλώδιο(α) εύκαμπτο 0,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο 2,5 mm²
Ακροδέκτης καλωδίου 2 καλώδιο(α) εύκαμπτο με κος 2,5 mm²
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 9 mm
Ροπή σύσφιξης 1 N.m
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60947-5-1
Βαθμός προστασίας IP IP2
IPxx B
Βαθμός ρύπανσης 2
Κλιματολογικές συνθήκες 2
Σχετική υγρασία 95 % at 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -35…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…80 °C
Ποσότητα συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 48 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,8 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 6,7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 8,7 cm
Βάρος συσκευασίας 2 616 g
Βάρος συσκευασίας 2 5,9 kg
Offer Sustainability
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν με πλαστικά μέρη και καλώδια χωρίς αλογόνο
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months