Schneider-Electric
 
A9K24340 εικόνα- Schneider-electric
A9K24340
Acti 9 iK60N μικροαυτόματος διακόπτης 3P 40A καμπύλης C
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Εφαρμογή συσκευής Διανομή
Σειρά Acti 9
Όνομα προϊόντος Acti 9 iK60
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής IK60N
Περιγραφή πόλων
Αριθμός προστατευμένων πόλων 3
[In] ονομαστικό ρεύμα 40 A at 30 °C
Τύπος δικτύου AC
Τεχνολογία συσκευής αφόπλισης Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης C
Ικανότητα διακοπής 6000 A Icn σε 400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
Καταλληλότητα για απομόνωση ΝΑΙ συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
Πρότυπα EN/IEC 60898-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος SNI
Συμπληρωματικός
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Όριο αφόπλισης μαγνητικού 5...10 x In
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία 6000 A 100 % συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 - 400 V AC 50/60 Hz
Κατηγορία περιορισμού 3 conforming to EN/IEC 60898-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 4 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
Δείκτης θέσης επαφών NO
Τύπος ελέγχου Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση ON/OFF ένδειξη
Τρόπος τοποθέτησης Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm 6
Ύψος 85 mm
Πλάτος 54 mm
Βάθος 78,5 mm
Βάρος προϊόντος 300 g
Χρώμα Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής 20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή 10000 cycles
Περιγραφή επιλογών ασφάλισης Κλειδαριά
Συνδέσεις - ακροδέκτες Tunnel type terminal (top or bottom) 1…35 mm² rigid
Tunnel type terminal (top or bottom) 1…25 mm² flexible
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 14 mm για πάνω ή κάτω σύνδεση
Ροπή σύσφιξης 3,5 N.m πάνω ή κάτω
Προστασία διαρροής ως προς γη Χωρίς
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός ρύπανσης 2 συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
Κατηγορία υπέρτασης II
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…85 °C
Ποσότητα συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 357 g
Ύψος συσκευασίας 1 5,4 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 9,4 cm
Βάρος συσκευασίας 2 1,484 kg
Βάρος συσκευασίας 2 16,88 kg
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Απόδοση περιεχομένου αλογόνου Προϊόν χωρίς αλογόνο
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months