Schneider-Electric
 
A9L16685 εικόνα- Schneider-electric
A9L16685
Acti 9 φυσίγγιο αντικεραυνικού - για C40 - για 340
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Φυσίγγιο
Σύντομο όνομα συσκευής C40-340
Τύπος αντικεραυνικού Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Συμπληρωματικός
Τύπος κατηγορίας αντικεραυνικού Τύπου 2
Τεχνολογία αντικεραυνικού MOV
Σύστημα γείωσης TT
TN
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 230 V AC 50 Hz
Ονομαστικό ρεύμα εκφόρτισης 15 kA
Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης 40 kA
[Uc] μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας 340 V
Maximum [Up] voltage protection level <1,4 kV τύπου 2
Τοπική σηματοδότηση Λευκό / κόκκινο σημαία
Τρόπος τοποθέτησης Με βύσμα (plug-in)
Στήριξη τοποθέτησης Μέσα στο στοιχείο του αντικεραυνικού
Αποστάσεις 9 mm 2
Ύψος 50 mm
Πλάτος 18 mm
Βάθος 60 mm
Χρώμα White (RAL 9003)
Υλικό PBT
Χρόνος απόκρισης < 25 ns
Περιβάλλον
Πρότυπα EN 61643-11
IEC 61643-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος OVE
NF
KEMA-KEUR
Βαθμός προστασίας IP Πρόσοψη: IP20
Σχετική υγρασία 5…90 %
Υψόμετρο λειτουργίας 0...2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…85 °C
Ποσότητα συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 66 g
Ύψος συσκευασίας 1 2,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 7,5 cm
Μήκος συσκευασίας 1 8,5 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months