Schneider-Electric
 
A9L20600 εικόνα- Schneider-electric
A9L20600
Acti 9 iPRD20 αντικεραυνικό 3P+N 350V
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Range of product Acti 9
Όνομα προϊόντος Acti 9 iPRD
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Αντικεραυνικό με αποσπώμενα φυσίγγια
Σύντομο όνομα συσκευής IPRD20
Εφαρμογή συσκευής Διανομή
Περιγραφή πόλων 3Π + Ο
Απομακρυσμένη σηματοδότηση Χωρίς
Τύπος αντικεραυνικού Δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Σύστημα γείωσης TT
TN-S
Συμπληρωματικός
Τύπος κατηγορίας αντικεραυνικού Τύπου 2
Τεχνολογία αντικεραυνικού MOV + GDT
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 230/400 V AC (+/- 10 %) at 50/60 Hz
[In] nominal discharge current Λειτουργία κοινού σημείου: 5 kA (L/PE)
Λειτουργία κοινού σημείου: 5 kA (N/PE)
Διαφορική λειτουργία (differential mode): 5 kA (L/N)
[Imax] maximum discharge current Λειτουργία κοινού σημείου: 20 kA L/PE
Λειτουργία κοινού σημείου: 20 kA N/PE
Διαφορική λειτουργία (differential mode): 20 kA L/N
[Uc] μέγιστη συνεχής τάση λειτουργίας Λειτουργία κοινού σημείου: 260 V N/PE
Common mode: 350 V L/PE
Διαφορική λειτουργία (differential mode): 350 V L/N
Maximum [Up] voltage protection level Differential mode <1.1 kV type 2 L/N
Common mode <1.4 kV type 2 N/PE
[Ut] προσωρινή υπέρταση 337 V L/N 5 s withstand
1200 V N/PE 200 ms safe failure mode
442 V L/PE 5 s αντοχή
1453 V L/PE 200 ms λειτουργία safe failure
Τύπος συσκευής απόζευξης Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης iC60N 20 A καμπύλη C - Icu 10 kA
Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης iC60H 20 A καμπύλη C - Icu 15 kA
Συνεργαζόμενος μικροαυτόματος διακόπτης iC60L 20 A καμπύλη C - Icu 25 kA
Associated circuit breaker NG125H 63 A curve C - Icu 36 kA
Associated circuit breaker NG125L 63 A curve C - Icu 50 kA
Συνεργαζόμενη ασφάλεια gG 40 A - Icu 15 kA
Associated fuse gG 80 A - Icu 50 kA
[Isccr] short-circuit current rating 50 kA
Τρόπος τοποθέτησης Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα DIN
Αποστάσεις 9 mm 8
Ύψος 85 mm
Πλάτος 72 mm
Βάθος 69 mm
Βάρος προϊόντος 0,414 kg
Χρώμα White (RAL 9003)
Χρόνος απόκρισης <= 25 ns
[Ipe] Ground residual current 0,6 mA
0,003 mA
Συνδέσεις - ακροδέκτες Tunnel type terminal (downside) 2.5…35 mm²
Tunnel type terminal (upside) 2.5…35 mm²
Ροπή σύσφιξης 2.5 N.m
Περιβάλλον
Πρότυπα EN 61643-11:2012
IEC 61643-11:2011
Πιστοποιήσεις προϊόντος CE
Σήματα ποιότητας NF
KEMA-KEUR
Βαθμός προστασίας IP IP40 on front face: conforming to IEC 60529
IP20 built-in: conforming to IEC 60529
Βαθμός προστασίας IK IK03 conforming to IEC 62262
Σχετική υγρασία 5…95 %
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…85 °C
Ποσότητα συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 0,454 kg
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months