Schneider-Electric
 
A9N18467 εικόνα- Schneider-electric
A9N18467
Acti 9 C120H μικροαυτόματος διακόπτης 3P 63A καμπύλης C
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος C120
Σειρά Acti 9
Όνομα προϊόντος C120
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μικροαυτόματος διακόπτης
Σύντομο όνομα συσκευής C120H
Εφαρμογή συσκευής Διανομή
Περιγραφή πόλων
Αριθμός προστατευμένων πόλων 3
[In] ονομαστικό ρεύμα 63 A σε 30 °C
Τύπος δικτύου AC
Τεχνολογία συσκευής αφόπλισης Θερμο-μαγνητικό
Κωδικός καμπύλης C
Ικανότητα διακοπής 15000 A Icn σε 230...400 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1
10 kA Icu σε 440 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
15 kA Icu σε 380...415 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
30 kA Icu σε 220...240 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
15 kA Icu σε <= 375 V DC συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Καταλληλότητα για απομόνωση ΝΑΙ συμμόρφωση με IEC 60947-2
Συμπληρωματικός
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας <= 375 V DC
380...415 V AC 50/60 Hz
220...240 V AC 50/60 Hz
440 V AC 50/60 Hz
230...400 V AC 50/60 Hz
Όριο αφόπλισης μαγνητικού 5...10 x In
[Ics] ονομαστική ικανότητα διακοπής σε λειτουργία 7500 A 50 % συμμόρφωση με EN/IEC 60898-1 - 230...400 V AC 50/60 Hz
5 kA 50 % συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 - 440 V AC 50/60 Hz
15 kA 50 % συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 - 220...240 V AC 50/60 Hz
7,5 kA 50 % συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2 - <= 375 V DC
Κατηγορία περιορισμού 3 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 500 V AC 50/60 Hz συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV συμμόρφωση με EN/IEC 60947-2
Δείκτης θέσης επαφών ΝΑΙ
Τύπος ελέγχου Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση ON/OFF ένδειξη
Τρόπος τοποθέτησης Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης ΝΑΙ
Αποστάσεις 9 mm 9
Ύψος 81 mm
Πλάτος 81 mm
Βάθος 73 mm
Βάρος προϊόντος 0,615 kg
Χρώμα Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής 20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή 10000 cycles συμμόρφωση με IEC 60947-2
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες τύπου σήραγγας1…50 mm² άκαμπτο
Ακροδέκτες τύπου σήραγγας1,5…35 mm² εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 15 mm
Ροπή σύσφιξης 3,5 N.m
Προστασία διαρροής ως προς γη Ξεχωριστό στοιχείο
Περιβάλλον
Πρότυπα EN/IEC 60898-1
EN/IEC 60947-2
Πιστοποιήσεις προϊόντος EAC
Βαθμός προστασίας IP IP20 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός ρύπανσης 3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Κατηγορία υπέρτασης IV
Κλιματολογικές συνθήκες 2 συμμόρφωση με IEC 60068-1
Σχετική υγρασία 95 % σε 55 °C
Υψόμετρο λειτουργίας 2000 m
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -30…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…70 °C
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months