Schneider-Electric
 
A9N18546 εικόνα- Schneider-electric
A9N18546
Acti 9 διακόπτης διαρροής VIGI C120 3P 300mA τύπου ΑC
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Add-on residual current devices
Σύντομο όνομα συσκευής Vigi C120
Περιγραφή πόλων
[In] ονομαστικό ρεύμα 125 A
Τύπος δικτύου AC
Ευαισθησία διαρροής ως προς γη 300 mA
Χρονοκαθυστέρηση προστασίας διαρροής ως προς γη Επιλεκτικής προστασίας
Κατηγορία προστασίας διαρροής ως προς γη Τύπος AC
Συμπληρωματικός
Τοποθεσία συσκευής στο σύστημα Αναχώρηση
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 230...415 V AC 50/60 Hz
Residual current tripping technology Ανεξάρτητα τάσης
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 500 V AC 50/60 Hz conforming to IEC 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV conforming to IEC 60947-2
Τρόπος τοποθέτησης Κουμπωτό
Στήριξη τοποθέτησης Συμμετρική ράγα DIN 35 mm
Ηλεκτρική σύνδεση σε μικροαυτόματο Με βίδες
Αποστάσεις 9 mm 10
Ύψος 95 mm
Πλάτος 171 mm
Βάθος 73 mm
Βάρος προϊόντος 0,5 kg
Χρώμα White
Μηχανική διάρκεια ζωής 20000 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες τύπου σήραγγας1…35 mm² εύκαμπτο
Tunnel type terminals 1…50 mm² rigid
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 15 mm
Ροπή σύσφιξης 3.5 N.m
Περιβάλλον
Πρότυπα EN 61009
Βαθμός προστασίας IP IP20
Βαθμός ρύπανσης 3 συμμόρφωση με IEC 60947-2
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -5…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…60 °C
Ποσότητα συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 588 g
Βάρος συσκευασίας 2 5,222 kg
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months