Schneider-Electric
 
A9S65292 εικόνα- Schneider-electric
A9S65292
Acti 9 iSW ραγοδιακόπτης 2P 125A 415V
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Acti 9
Όνομα προϊόντος Acti 9 iSW
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Διακόπτης φορτίου
Σύντομο όνομα συσκευής ISW
Εφαρμογή συσκευής Έλεγχος
Απομόνωση
Περιγραφή πόλων
Κατηγορία χρήσης AC-22A
Καταλληλότητα για απομόνωση ΝΑΙ
Συμπληρωματικός
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 125 A σε 415 V AC 50/60 Hz
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 415 V AC 50/60 Hz
[Icm] ονομαστική ικανότητα αποκατάστασης 5 kA αποζεύκτης μόνο
[Icw] ονομαστικό ρεύμα αντοχής βραχυκυκλώματος 1500 A
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV
Τύπος ελέγχου Χειριστήριο
Τοπική σηματοδότηση ON/OFF ένδειξη
Δείκτης θέσης επαφών ΝΑΙ
Τρόπος τοποθέτησης Σταθερό
Στήριξη τοποθέτησης Ράγα DIN
Συμβατότητα με μπάρα γεφύρωσης Πάνω ή κάτω: ΝΑΙ
Αποστάσεις 9 mm 4
Ύψος 85 mm
Πλάτος 36 mm
Βάθος 73 mm
Χρώμα Λευκό
Μηχανική διάρκεια ζωής 20000 cycles
Ηλεκτρική αντοχή 2500 cycles
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - <= 1 x 50 mm² - άκαμπτο
Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - <= 1 x 35 mm² - εύκαμπτο
Ακροδέκτες τύπου σήραγγας (πάνω ή κάτω) - <= 1 x 35 mm² - εύκαμπτο με κος
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 9 mm
Ροπή σύσφιξης 3,5 N.m
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60947-3
EN 60947-3
Βαθμός προστασίας IP IP20
Βαθμός ρύπανσης 3
Κλιματολογικές συνθήκες 2
Σχετική υγρασία 95 % σε 55 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…60 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…85 °C
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months