Schneider-Electric
 
IMT23104 εικόνα- Schneider-electric
IMT23104
Thorsman ανιχνευτής μετάλλων / καλωδίων υπο τάση με οθόνη
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Thorsman
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Digital detector
Τροφοδοσία Μπαταρία 9 V 6F22
Συμπληρωματικός
Τύπος οθόνης LCD και sound signal
Τύπος ρύθμισης Manual
Σύνθεση συσκευής Detector
Pencil slider
Pencil hole
2 m measure tape
Τοπική σηματοδότηση Edge of object detection ανά icon indicator
Object detection ανά spotlight
Τύπος ελέγχου Μπουτόν mark dots on the wall surface
Μπουτόν selection mode
Maximum detection depth AC mode: <50 mm για 90…250 V σε 50...60 Hz
Stud mode: wood stud detection του 30 x 30 mm <14 mm
Metal mode: iron pipe detection του 20 mm <25 mm
Γλώσσα χρήστη Finnish
Norwegian
Danish
Αγγλική
Swedish
Ύψος 180 mm
Πλάτος 73 mm
Βάθος 32 mm
Βάρος προϊόντος 213 g with battery
Ποσότητα συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 294,000 g
Ύψος συσκευασίας 1 45,000 mm
Πλάτος συσκευασίας 1 175,000 mm
Μήκος συσκευασίας 1 260,000 mm
Offer Sustainability
Οδηγία RoHS ΕΕ Ερευνάται