|
|
|
IMT23105
Thorsman ανιχνευτής μετάλλων / καλωδίων υπο τάση
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΙΑΝ 17, 2024
|
|
Τέλος στάνταρ υπηρεσιών ΔΕΚ 19, 2023
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Detector
|
Τροφοδοσία
|
Μπαταρία 9 V 6F22
|
Συμπληρωματικός
Τύπος οθόνης
|
Ένδειξη LED
|
Τύπος ρύθμισης
|
Manual
|
Τοπική σηματοδότηση
|
Object detection ανά spotlight
Πάνω edge of object detection ανά ένδειξη LED
|
Maximum detection depth
|
Stud mode: wood stud detection του 30 x 30 mm <18 mm
Metal mode: iron pipe detection του 25 mm <30 mm
AC mode: <50 mm για 90…250 V σε 50...60 Hz
|
Γλώσσα χρήστη
|
Αγγλική
Swedish
Danish
Finnish
Norwegian
|
Ύψος
|
150 mm
|
Πλάτος
|
66 mm
|
Βάθος
|
32 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
165 g with battery
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
3,500 cm
|
Package 1 Width
|
15,500 cm
|
Package 1 Length
|
23,500 cm
|
Package 1 Weight
|
231,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,040 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
160
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
52,320 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|