|
|
|
IMT23107
Thorsman IR ψηφιακό θερμόμετρο 520°C
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Thermometer
|
Τροφοδοσία
|
Μπαταρία 9 V
|
Τύπος τεχνολογίας
|
Laser
|
Συμπληρωματικός
Τύπος οθόνης
|
Handheld infrared thermometer: LCD οπίσθιου φωτισμού
|
Θερμοκρασία μέτρησης
|
Handheld infrared thermometer: -20…520 °C
|
Γλώσσα χρήστη
|
Swedish
Αγγλική
Danish
Finnish
Norwegian
|
Ύψος
|
180 mm
|
Πλάτος
|
85 mm
|
Βάθος
|
50 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
150 g without battery
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
5,000 cm
|
Package 1 Width
|
17,000 cm
|
Package 1 Length
|
29,000 cm
|
Package 1 Weight
|
245,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S04
|
Number of Units in Package 2
|
20
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
40,000 cm
|
Package 2 Length
|
60,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,420 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
80
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
33,680 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|