|
|
|
IMT23108
Thorsman ανιχνευτής υγρασίας
|
|
|
Κύριος
Σειρά
|
Thorsman
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Moisture meter
|
Τροφοδοσία
|
4 μπαταρία LR44
|
Συμπληρωματικός
Τύπος οθόνης
|
Οθόνη LCD
Ένδειξη LED
|
Signaling function
|
Low battery
|
Διαθέσιμη λειτουργία
|
Temperature unit exchange (°C/°F)
Automatic power off
|
Εύρος μέτρησης
|
Ξύλο: 6...60 %
Building material: 0.2...2.9 %
|
Γλώσσα χρήστη
|
Αγγλική
Norwegian
Finnish
Swedish
Danish
|
Ύψος
|
85 mm
|
Πλάτος
|
45 mm
|
Βάθος
|
16 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
41 g with battery
|
Περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
0…40 °C
-0…37 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1
|
PCE
|
Number of Units in Package 1
|
1
|
Package 1 Height
|
2,500 cm
|
Package 1 Width
|
11,500 cm
|
Package 1 Length
|
17,500 cm
|
Package 1 Weight
|
77,000 g
|
Unit Type of Package 2
|
S03
|
Number of Units in Package 2
|
60
|
Package 2 Height
|
30,000 cm
|
Package 2 Width
|
30,000 cm
|
Package 2 Length
|
40,000 cm
|
Package 2 Weight
|
5,014 kg
|
Unit Type of Package 3
|
P12
|
Number of Units in Package 3
|
480
|
Package 3 Height
|
45,000 cm
|
Package 3 Width
|
80,000 cm
|
Package 3 Length
|
120,000 cm
|
Package 3 Weight
|
52,112 kg
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κανονισμός REACh
|
Δήλωση REACh
|
Χωρίς SVHC κατά REACH
|
Ναι
|
Οδηγία RoHS ΕΕ
|
Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
Δήλωση RoHS ΕΕ
|
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα
|
Ναι
|
Χωρίς υδράργυρο
|
Ναι
|
Κανονισμός RoHS Κίνας
|
Δήλωση RoHS Κίνας
|
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
|
Ναι
|
|
|