Schneider-Electric
 
IMT23222 εικόνα- Schneider-electric
IMT23222
Thorsman ψηφιακό πολύμετρο Cat III 600V
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thorsman
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Digital multimeter
Τροφοδοσία Μπαταρία 9 V
Συμπληρωματικός
Τύπος οθόνης Μονόχρωμη STN LCD
Τύπος ρύθμισης Manual
Signaling function Low battery ανά visual
Διαθέσιμη λειτουργία Handsfree operations
Data hold function
Τύπος προστασίας Φυσίγγιο ασφάλειας
Τύπος μέτρησης Τάση DC: 200mV/2/20/200/600 V
Τάση AC: 200/600 V
Ρεύμα DC: 200µA/2/20/200mA/10 A
Resistance: 200 Ohm/2/20/200 kOhm/2 MOhm
Κατηγορία μέτρησης Κατηγορία III 600 V
Γλώσσα χρήστη Πορτογαλικά
Πολωνικά
Ισπανικά
Γερμανικό
Γαλλικά
Αγγλική
Ύψος 150 mm
Πλάτος 90 mm
Βάθος 40 mm
Βάρος προϊόντος 290 g with battery
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 61010
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 6,2 cm
Package 1 Width 17,4 cm
Package 1 Length 26,4 cm
Package 1 Weight 442,0 g
Unit Type of Package 2 S03
Number of Units in Package 2 12
Package 2 Height 30,0 cm
Package 2 Width 30,0 cm
Package 2 Length 40,0 cm
Package 2 Weight 5,956 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Sustainable packaging Yes
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι