Schneider-Electric
 
IMT33094 εικόνα- Schneider-electric
IMT33094
Thorsman 18W LED - προβολέας εργασίας
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύριος
Σειρά Thorsman
Όνομα προϊόντος Thorsman 18 LED
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Λάμπα εργασίας
Πηγή φωτεινότητας 42 x SMD LED 5630 18 W
Συμπληρωματικός
Τύπος εγκατάστασης Εξωτερικού χώρου
Εσωτερικού χώρου
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 100...240 V
Τύπος δικτύου AC
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Τύπος πρίζας τροφοδοσίας 2P
Πρότυπο πρίζας Περίγραμμα/Πλαίσιο
Φωτεινή ροή 1500 lm
Διάρκεια ζωής λάμπας 50000 h
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων Ra=80
Γωνία δέσμης 100 °
Μονωτικό υλικό καλωδίων Νεοπρένιo
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές)
Ηλεκτρική σύνδεση Ισχύς cord H05RN-F2x1.0 2 m
Κατηγορία ηλεκτρικής μόνωσης Κατηγορία II
Ύψος 200 mm
Πλάτος 200 mm
Βάθος 80 mm
Βάρος προϊόντος 0,99 kg
Στοχοθετημένη χώρα Γαλλία
Βέλγιο
Γερμανία
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Ανθετικό στην σκόνη
Στεγανό
Βαθμός προστασίας IP IP54
Βαθμός προστασίας IK IK07
Σήματα ποιότητας CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ -25…40 °C
Μονάδες συσκευασίας
Unit Type of Package 1 PCE
Number of Units in Package 1 1
Package 1 Height 11 cm
Package 1 Width 21 cm
Package 1 Length 25,5 cm
Package 1 Weight 1,18 kg
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες ενέργειες ανακύκλωσης