|
|
|
IMT33100
Thorsman 30W LED - προβολέας εργασίας με 1 έξοδο Schuko
|
|
|
|
|
Τέλος Εμπορευσιμότητας ΑΥΓ 31, 2021
|
|
|
|
|
Κύρια
Σειρά
|
Thorsman
|
Όνομα προϊόντος
|
Thorsman 30 LED
|
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος
|
Λάμπα εργασίας
|
Πηγή φωτεινότητας
|
80 x SMD LED 5630 30 W
|
Συμπληρωματικό
Τύπος εγκατάστασης
|
Εσωτερικού χώρου
Εξωτερικού χώρου
|
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας
|
100...240 V
|
Τύπος δικτύου
|
AC
|
Συχνότητα δικτύου
|
50/60 Hz
|
Τύπος πρίζας τροφοδοσίας
|
2P + E
|
Πρότυπο πρίζας
|
Schuko/FR
|
Standard έξοδος
|
Schuko DE
|
Αριθμός ανοιγμάτων πριζών
|
1
|
Φωτεινή ροή
|
2850 lm
|
Διάρκεια ζωής λάμπας
|
50000 h
|
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων
|
Ra=80
|
Γωνία δέσμης
|
100 °
|
Μονωτικό υλικό καλωδίων
|
Νεοπρένιo
|
Υλικό
|
TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές)
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
|
Ηλεκτρική σύνδεση
|
Ισχύς cord H07RN-F3G1.5 2 m
|
Ύψος
|
250 mm
|
Πλάτος
|
256 mm
|
Βάθος
|
109 mm
|
Βάρος προϊόντος
|
1,76 kg
|
Στοχοθετημένη χώρα
|
Γερμανία
|
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό
|
Στεγανό
Ανθετικό στην σκόνη
|
Βαθμός προστασίας IP
|
IP54
|
Βαθμός προστασίας IK
|
IK07
|
Σήματα ποιότητας
|
CE
|
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουρ
|
-25…40 °C
|
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1
|
PCE
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1
|
1
|
Βάρος συσκευασίας 1
|
2,013 kg
|
Ύψος συσκευασίας 1
|
12 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 1
|
26 cm
|
Μήκος συσκευασίας 1
|
31,5 cm
|
Τύπος συσκευασίας 2
|
BB1
|
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2
|
4
|
Βάρος συσκευασίας 2
|
8,713 kg
|
Υψος συσκευασίας 2
|
28 cm
|
Πλάτος συσκευασίας 2
|
33 cm
|
Μήκος συσκευασίας 2
|
50 cm
|
Βιωσιμότητα προσφοράς
|
|