Schneider-Electric
 
IMT33107 εικόνα- Schneider-electric
IMT33107
Thorsman 50W LED - προβολέας εργασίας με 2 εξόδους Schuko
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Thorsman
Όνομα προϊόντος Thorsman 50 LED
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Λάμπα εργασίας
Πηγή φωτεινότητας 120 x SMD LED 5630 50 W
Συμπληρωματικό
Τύπος εγκατάστασης Εξωτερικού χώρου
Εσωτερικού χώρου
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 100...240 V
Τύπος δικτύου AC
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Τύπος πρίζας τροφοδοσίας 2P + E
Πρότυπο πρίζας Schuko/FR
Standard έξοδος Schuko DE
Αριθμός ανοιγμάτων πριζών 2
Φωτεινή ροή 4000 lm
Διάρκεια ζωής λάμπας 50000 h
Δείκτη απόδοσης χρωμάτων Ra=80
Γωνία δέσμης 100 °
Μονωτικό υλικό καλωδίων Νεοπρένιo
Υλικό TPE (θερμοπλαστικό ελαστομερές)
ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο)
Ηλεκτρική σύνδεση Ισχύς cord H07RN-F3G1.5 3 m
Ύψος 300 mm
Πλάτος 305 mm
Βάθος 117 mm
Βάρος προϊόντος 2,43 kg
Στοχοθετημένη χώρα Γερμανία
Περιβάλλον
Περιβαλλοντικό χαρακτηριστικό Στεγανό
Ανθετικό στην σκόνη
Βαθμός προστασίας IP IP54
Βαθμός προστασίας IK IK07
Σήματα ποιότητας CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…40 °C
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 2,838 kg
Ύψος συσκευασίας 1 13 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 31 cm
Μήκος συσκευασίας 1 36,5 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος