Schneider-Electric
 
IMT38216 εικόνα- Schneider-electric
IMT38216
Thorsman - PVC Μονωτική ταινία 19MMX20M - Μπλε/Πράσινο/Καφέ
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Thorsman
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Insulation tape
Εφαρμογή συσκευής Μόνωση
Υλικό PVC (χλωριούχο πολυβυνίλιο)
Συμπληρωματικό
Χρώμα Μπλε
Πράσινο-κίτρινο
Brown
Μήκος 20 m
Πλάτος 19 mm
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 65,0 g
Ύψος συσκευασίας 1 1,9 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 6,7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 6,7 cm
Τύπος συσκευασίας 2 BAG
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 3
Βάρος συσκευασίας 2 301,0 g
Υψος συσκευασίας 2 6,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 6,6 cm
Μήκος συσκευασίας 2 6,6 cm
Τύπος συσκευασίας 3 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 3 60
Βάρος συσκευασίας 2 14,05 kg
Υψος συσκευασίας 3 20 cm
Πλάτος συσκευασίας 3 29,5 cm
Μήκος συσκευασίας 3 36 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ