Schneider-Electric
 
IMT38217 εικόνα- Schneider-electric
IMT38217
Thorsman - PVC Μονωτική ταινία 19MMX20M - Κόκκινο/Μπλε/Λευκό/Πράσινο/Μαύρο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Κύρια
Σειρά Thorsman
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Insulation tape
Εφαρμογή συσκευής Μόνωση
Υλικό PVC (χλωριούχο πολυβυνίλιο)
Συμπληρωματικό
Χρώμα Πράσινο-κίτρινο
Μαύρο
Κόκκινο
Λευκό
Brown
Μήκος 20 m
Πλάτος 19 mm
Μονάδες συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 67 g
Ύψος συσκευασίας 1 2 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 6,8 cm
Μήκος συσκευασίας 1 6,8 cm
Τύπος συσκευασίας 2 P12
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 1200
Βάρος συσκευασίας 2 132 kg
Υψος συσκευασίας 2 100 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 80 cm
Μήκος συσκευασίας 2 120 cm
Βιωσιμότητα προσφοράς
Οδηγία RoHS ΕΕ Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ