Schneider-Electric
 
MIP22106 εικόνα- Schneider-electric
MIP22106
MiniPragma χωνευτός 1 σειράς 6 στοιχείων αδιάφανος
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Mini Pragma
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πίνακας
Τύπος πίνακα Πίνακας για υλικά ράγας
Nb of 18 mm modules per row 6
Nb of horizontal rows 1
Type of door Αδιαφανής
Πλάτος 162 mm wall:
186 mm outside:
Ύψος 228 mm wall:
252 mm outside:
Βάθος Εξωτερικά: 18 mm
80 mm wall:
98 mm total:
Built-in depth 80 mm
Συμπληρωματικός
Τοποθέτηση πίνακα Χωνευτό
Αποστάσεις 9 mm 12
Συνολικός αριθμός στοιχείων 18 mm 6
[In] ονομαστικό ρεύμα 63 A
Τύπος ράγας Ασύμμετρη ράγα 35 mm
Περιγραφή πλάτης στήριξης Χωρίς βάση στήριξης
Είσοδος καλωδίου Προδιάτρητες οπές
Λειτουργία στοιχείου ακροδεκτών Γη / ουδέτερος
Αριθμός μπλοκ ακροδεκτών 1 earth (screwed) with 4 outgoers
1 neutral (screwed) with 4 outgoers
Αναχωρήσεις μπλοκ διανομής 1 x 16 mm² for earth
1 x 16 mm² for neutral
1 x 6 mm² for earth
1 x 6 mm² for neutral
2 x 10 mm² for earth
2 x 10 mm² for neutral
Υλικό πίνακα Back part: technoplastic
Πόρτα: τεχνοπλαστικό
Πρόσοψη: τεχνοπλαστικό
Εσωτερικό βάθος 76 mm
Χρώμα Door: white (RAL 9003)
Front face: white (RAL 9003)
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60439-3
IEC 529
EN 50102
IEC 60695-2-11
IEC 60670-24
Σήματα ποιότητας IMQ
Αντοχή σε πυρκαγιά Πόρτα: 650 °C
Back part: 650 °C
Front face: 650 °C
Βαθμός προστασίας IK IK07
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -25…60 °C
Ποσότητα συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 530 g
Βάρος συσκευασίας 2 6,46 kg
Βάρος συσκευασίας 2 115,36 kg
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months