Schneider-Electric
 
MTN4020-6536 εικόνα- Schneider-electric
MTN4020-6536
Merten D-Life πλαίσιο 2 θέσεων Stainless Steel
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Merten System Design
Αισθητική D-Life
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Πλαίσιο καλύμματος
Χρώμα Ανοξείδωτος χάλυβας glossy
Συμπληρωματικός
Αριθμός πλήκτρων 2 πλήκτρα
Τρόπος τοποθέτησης Οριζόντιο και κάθετο
Υλικό ABS (ακρυλονιτρίλιο βουταδιένιο-στυρένιο) glossy
Κατεργασία επιφάνειας Με βερνίκι
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Ύψος 90 mm
Πλάτος 163 mm
Βάθος 12 mm
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Περιβαλλοντικά θέματα Ελεύθερο αλογόνου
Offer Sustainability
Οδηγία RoHS ΕΕ Δεν ισχύει, εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος