Schneider-Electric
 
MTN5137-0000 εικόνα- Schneider-electric
MTN5137-0000
Merten dimmer για χωριτικό φορτίο 20-630W
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά Merten
Σειρά προϊόντος Merten inserts
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Dimmer
Συμπληρωματικός
Τύπος dimmer Περιστροφικό dimmer
Έλεγχος dimmer Τύπος περιστροφικός πίεσης
Τύπος ελέγχου Τύπος περιστροφικός πίεσης
Λειτουργία διακόπτη 1-πόλου 1-εξόδων
Τύπος φορτίου Incandescent lamp
230 V halogen lamp
Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής
Εύρος ισχύος Incandescent lamp: 20...630 W
Halogen lamp: 20...630 W
Ηλεκτρονικός μετασχηματιστής: 20...630 W
Rated current/voltage 10 A σε 230 V AC
Τύπος προστασίας Προστασία υπερφόρτισης και βραχυκυκλώματος με αυτόματη επαναφορά
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας
Αριθμός ακροδεκτών βρόχου 1
Σχήμα κεφαλής βίδας Pozidriv No 1 και combi
Ικανότητα σύσφιξης 1.5...2.5 mm² για μονόκλωνο καλώδιο(α)
1.5...2.5 mm² για άκαμπτο με κλώνους καλώδιο(α)
Στήριξη συσκευής Χωνευτό
Βάθος ενσωμάτωσης 29 mm
Ύψος 87 mm
Πλάτος 87 mm
Βάθος προεξοχής 22 mm
Συμβατότητα προϊόντος LED illumination light kit
Περιβάλλον
Πρότυπα EN 60669-1
EN 60669-2-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος FIMKO
CE
Βαθμός προστασίας IP IP20 also with visual parts removed
IP44 with additional sealing kit
Ποσότητα συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 115 g
Ύψος συσκευασίας 1 8,2 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 5,7 cm
Μήκος συσκευασίας 1 8,2 cm
Τύπος συσκευασίας 2 CAR
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 2 40
Βάρος συσκευασίας 2 5,01 kg
Υψος συσκευασίας 2 18,5 cm
Πλάτος συσκευασίας 2 30 cm
Μήκος συσκευασίας 2 40 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months