Schneider-Electric
 
PKF16W744 εικόνα- Schneider-electric
PKF16W744
PratiKa ρευματοδότης επίτοιχος 16A - 3P + E - 480...500 V AC
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά PratiKa
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρευματοδότης
Σύντομο όνομα συσκευής PratiKa ρευματοδότης
Κατηγορία ρευματολήπτη, ρευματοδότη Low τάση
Περιγραφή πόλων 3P + E
Τύπος δικτύου AC
Standard έξοδος Βιομηχανικός
Συμπληρωματικός
Τρόπος τοποθέτησης Επίτοιχα
Σχήμα σταθμού ελέγχου, ρευματολήπτη, ρευματοδότη Γωνιακή
[In] ονομαστικό ρεύμα 16 A
[Ue] ονομαστική τάση λειτουργίας 480...500 V
Συχνότητα δικτύου 50/60 Hz
Γείωση γείωσης δεξιόστροφα 7 h
Υλικό ρευματοδότη, ρευματολήπτη Περίβλημα: αυτοσβενύμενο πολυμερές
Υλικό επαφών Μούφες: χαλκός
Συνδέσεις - ακροδέκτες Βίδες
Διατομή καλωδίου 1…4 mm²
Εξωτερική διάμετρος καλωδίου 21 mm
Τύπος σπειρώματος M25
Βάρος προϊόντος 0,25 kg
Ύψος 156 mm
Πλάτος 80 mm
Βάθος 127 mm
Χρώμα Grey (RAL 7035)
Τάση χρώμα Μαύρο
Περιβάλλον
Πρότυπα IEC 60309-1
IEC 60309-2
Βαθμός προστασίας IP IP67 συμμόρφωση με IEC 60529
Βαθμός προστασίας IK IK08 συμμόρφωση με EN 62262
Αντοχή σε πυρκαγιά 750 °C συμμόρφωση με IEC 60695-2-1
Σχετική υγρασία 50 % σε 40 °C
70 % σε 30 °C
90 % σε 20 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία 35 °C ( 86400 s )
Ποσότητα συσκευασίας
Τύπος συσκευασίας 1 PCE
Aριθμός τεμαχίων συσκευασίας 1 1
Βάρος συσκευασίας 1 230 g
Ύψος συσκευασίας 1 8,1 cm
Πλάτος συσκευασίας 1 9,2 cm
Μήκος συσκευασίας 1 13,2 cm
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months