Schneider-Electric
 
SDN1800168 εικόνα- Schneider-electric
SDN1800168
Sedna μπουτόν με λυχνία προσανατολισμού και σύμβολο λυχνίας Τιτάνιο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Range name Sedna
Σειρά Sedna
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπουτόν
Function 1-πόλου μπουτόν
Delivery form Χωρίς πλαίσιο
Ονομαστικό ρεύμα 10 A σε 250 V AC
Συμπληρωματικός
Σήμανση Σύμβολο φωτισμού
Kind of terminals Ακροδέκτες χωρίς βίδα
Τμήμα της αγοράς Κατοικία
Γραφεία/καταστήματα
Εύρος ισχύος 2300 W
Wire structure Άκαμπτο
Εύκαμπτο
Μήκος απογύμνωσης καλωδίων 13 mm
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Τρόπος στήριξης Νύχια, εύρος εργασίας νυχιών: 51…70 mm
Βίδες
Ύψος 71 mm
Πλάτος 71 mm
Βάθος 37 mm
Depth of visual part 12 mm
Βάρος προϊόντος 0,055316 kg
Περιβάλλον
Πιστοποιήσεις προϊόντος GOST-R
Πρότυπα IEC 60669-1
Conformity mark CE
Βαθμός προστασίας IP IP20
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Συμμορφώνεται
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months