Schneider-Electric
 
SDN5800923 εικόνα- Schneider-electric
SDN5800923
Sedna πλαίσιο 5 θέσεων οριζόντιο Λευκό
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Range name Sedna
Σειρά Sedna
Εφαρμογή συσκευής Τοποθέτηση
Function Πλαίσιο καλύμματος
Αριθμός πλήκτρων 5 gangs
Θέση εγκατάστασης Οριζόντια
Εύρος συμβατότητας Έξοδος ρευματοδότη
Cover frame color Κρεμ
Συμπληρωματικός
Material of visible parts Θερμοπλαστικό ABS-UV σταθεροποιημένο
Φινίρισμα επιφάνειας Glossy
Ύψος 80 mm
Πλάτος 370 mm
Βάθος 7 mm
Depth of visual part 7 mm
Βάρος προϊόντος 0,063 kg
Περιβάλλον
Βαθμός προστασίας IP IP20
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months