Schneider-Electric
 
SSL1D101BD εικόνα- Schneider-electric
SSL1D101BD
Ρελέ τύπου solid state εισόδου 16-30 V DC, εξόδου 1-48 V DC, 0.1A
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony Relay
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρελέ ημιαγωγού (solid state)
Σύντομο όνομα συσκευής SSL
Αριθμός φάσεων δικτύου 1 φάση
Συμπληρωματικός
Στήριξη τοποθέτησης Ρευματοδότης
[In] ονομαστικό ρεύμα 0,1 A
Τάση εξόδου 1...48 V DC
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 16...30 V DC
Contacts type and configuration 1 NO
Ασυμμετρία χωρητικότητας 1.5 pF input/output
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 16 V DC turn-on
Μέγιστη τάση μεταγωγής 9 V DC turn-off
Input current limits 5 mA
Αντίσταση εισόδου 3500 Ohm
Τύπος εξόδου ημιαγωγού (solid state) Διακοπή DC
Transistor output
Ρεύμα φορτίου 0,001…0,1 A
Tansient Overvoltage 60 V DC
Μέγιστο συχνότητα λειτουργίας 500 Hz
Αιχμή ρεύματος 0.3 A for 10 ms
Maximum voltage drop <1 V on-state
Maximum leakage current 0.001 mA off-state
Χρόνος απόκρισης 0.02 ms (turn-on)
0.13 ms (turn-off)
Κατηγορία υπέρτασης III
Πλάτος 5 mm
Ύψος 28 mm
Βάθος 15 mm
Βάρος προϊόντος 0,0041 kg
Περιβάλλον
Βραδείας καύσης V0 συμμόρφωση με UL 94
Διηλεκτρικό σθένος 3750 V for input/output
Βαθμός ρύπανσης 2
Πιστοποιήσεις προϊόντος REACh
RoHS
CSA
UL
Σήμανση CE
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -20…80 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -20…85 °C
Ποσότητα συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 5 g
Βάρος συσκευασίας 2 60 g
Βάρος συσκευασίας 2 5,684 kg
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής