Schneider-Electric
 
SSM1A112BD εικόνα- Schneider-electric
SSM1A112BD
Ρελέ τύπου solid state για ράγα εισόδου 4-32V DC, εξόδου 24-280V AC 12A
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony Relay
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρελέ ημιαγωγού (solid state)
Σύντομο όνομα συσκευής SSM
Αριθμός καναλιών 1
Number of phases 1 φάση
Συμπληρωματικός
Στήριξη τοποθέτησης Συμμετρική ράγα DIN
[In] ονομαστικό ρεύμα 12 A
Τάση εξόδου 24...280 V AC
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 4...32 V DC
Contacts type and configuration 1 NO
Ροπή σύσφιξης 0.5...0.8 N.m για Είσοδος
0.5...0.8 N.m για έξοδος
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) για Είσοδος
Ακροδέκτες βίδας: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) για έξοδος
Maximum capacitance 10 pF για Είσοδος/έξοδος
Αντίσταση μόνωσης 1000 MOhm σε 500 V DC
Τοπική σηματοδότηση Κατάσταση εισόδου: LED (πράσινο)
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 4 V DC turn-on
Μέγιστη τάση μεταγωγής 1 V DC turn-off
Input current 9…11 mA
Τύπος εξόδου ημιαγωγού (solid state) Διακοπή σε μηδενική τάση
Έξοδος SCR
Ρεύμα φορτίου 0,15…12 A
Transient overvoltage 600 V
Αιχμή ρεύματος 715 A για 16.6 ms
750 A για 20 ms
Maximum voltage drop <1,3 V on-state
Ισχύς κινητήρα hp 0,33 hp σε <40 °C 240 V AC
Μέγιστο I²t για φυσίγγιο 2560 A².s για 10 ms σε 50 Hz μισός κύκλος
2330 A².s για 8.33 ms σε 60 Hz μισός κύκλος
Maximum leakage current 0,1 mA κατάσταση off
DV/dt 500 V/µs κατάσταση off at μέγιστο τάση
Χρόνος απόκρισης 0.5 cycle (turn-on)
0.5 cycle (turn-off)
Power factor 0,5 (με μέγιστο φορτίο)
Κατηγορία υπέρτασης III
Πλάτος 18 mm
Ύψος 90,3 mm
Βάθος 83,7 mm
Βάρος προϊόντος 0,09 kg
Περιβάλλον
Βραδείας καύσης V0 συμμόρφωση με UL 94
Διηλεκτρικό σθένος 4 kV AC για Είσοδος/έξοδος
4 kV AC για εισόδος ή εξόδος
Βαθμός ρύπανσης 2
Πρότυπα IEC 60950-1
IEC 61000
IEC 62314
Πιστοποιήσεις προϊόντος UL
CSA
REACh
Σήμανση CE
Βαθμός προστασίας IP IP20
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -30…80 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -30…100 °C
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής