Schneider-Electric
 
SSP1A150M7T εικόνα- Schneider-electric
SSP1A150M7T
Ρελέ τύπου solid state για πίνακα εισόδου 90-280VAC, εξόδου 24-300V AC 50 A
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony Relay
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Ρελέ ημιαγωγού (solid state)
Provided accessory Thermal pad
Σύντομο όνομα συσκευής SSP1
Number of phases 1 φάση
Contacts type and conifguration 1 NO
[In] ονομαστικό ρεύμα 50 A
Τύπος εξόδου ημιαγωγού (solid state) Διακοπή σε μηδενική τάση
Έξοδος SCR
Συμπληρωματικός
[Uc] τάση κυκλώματος ελέγχου 90...280 V AC
Ελάχιστη τάση μεταγωγής 90 V AC turn-on
Μέγιστη τάση μεταγωγής 10 V AC turn-off
Χρόνος απόκρισης 30 ms (turn-off)
25 ms (turn-on)
Input current 5…10 mA
Τάση εξόδου 24...300 V
Ρεύμα φορτίου 0,15…50 A
Transient overvoltage 600 V
Αιχμή ρεύματος 625 A για 16.6 ms
Μέγιστο I²t για φυσίγγιο 1621 A².s για 8.33 ms σε 60 Hz μισός κύκλος
1770 A².s για 10 ms σε 50 Hz μισός κύκλος
Co-ordination type Τύπου 1 - 40 A μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) - καμπύλη B
Τύπου 2 - 32 A μικροαυτόματος διακόπτης (MCB) - καμπύλη B
Maximum leakage current 1 mA κατάσταση off
Maximum voltage drop <1,15 V on-state
DV/dt 500 V/µs κατάσταση off at μέγιστο τάση
Power factor 0,5 (με μέγιστο φορτίο)
Motor controller rating 0,75 hp 120 V AC
2 hp 240 V AC
Αντίσταση μόνωσης 1000 MOhm σε 500 V DC
Maximum capacitance 8 pF για Είσοδος/έξοδος
Διηλεκτρικό σθένος 4 kV AC για Είσοδος/έξοδος
4 kV AC για εισόδος ή εξόδος
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV έξοδος προς περίβλημα
6 kV είσοδος σε έξοδο
Ροπή σύσφιξης 1.5...1.7 N.m για Είσοδος
2...2.2 N.m για έξοδος
Συνδέσεις - ακροδέκτες Ακροδέκτες βίδας: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) με ακροδέκτη καλωδίου για Είσοδος
Ακροδέκτες βίδας: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) με ακροδέκτη καλωδίου για έξοδος
Ακροδέκτες βίδας: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) χωρίς ακροδέκτη καλωδίου για Είσοδος
Ακροδέκτες βίδας: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) χωρίς ακροδέκτη καλωδίου για έξοδος
Forked type tag connectors: 9.2 x 4 mm για Είσοδος
Ακροδέκτες για κος: 9.2 x 4 mm για Είσοδος
Forked type tag connectors: 11.7 x 4.5 mm για έξοδος
Ακροδέκτες για κος: 11.7 x 4.5 mm για έξοδος
Thermal resistance 0.45 °C/W σύνδεσμος σε περίβλημα
Thermal pad impedance 0.48 °C-in²/W at 25 psi
LED indicator LED, πράσινο για Είσοδος
Βαθμός προστασίας IP IP20
Δεδομένα αξιοπιστίας ασφάλειας MTTFd = 1875.9 έτη
B10d = 1731395
Βάρος προϊόντος 89,2 g
Παρουσίαση συσκευής Πλήρες προϊόν
Περιβάλλον
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -40…80 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…125 °C
Βαθμός ρύπανσης 2
Κατηγορία υπέρτασης III
Πιστοποιήσεις προϊόντος REACh
RoHS
UL
CSA
CE
EAC
Σήμανση CE
UL
CSA
EAC
Πρότυπα UL 508
CSA C22.2 No 14-13
EN/IEC 60950-1
EN/IEC 62314
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής