Schneider-Electric
 
XB4BS9445 εικόνα- Schneider-electric
XB4BS9445
Harmony XB4 κεφαλή μπουτόν επείγουσας στάσης Ø22 - μανδάλωση- με κλειδί- Κόκκινο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Μπουτόν ανάγκης-ασφαλείας
Emergency switching off push-button
Σύντομο όνομα συσκευής XB4
Υλικό δακτυλίου Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Υλικό κολάρου στήριξης Zamak
Διάμετρος στήριξης 22 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα 1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής Στρογγυλό
Τύπος χειριστηρίου Λειτουργία "σκανδάλης" και μηχανική μανδάλωση
Τύπος κεφαλής Πρότυπο
Επαναφορά Επαναφορά με κλειδί
Προφίλ χειριστηρίου Red mushroom Ø 40 mm, unmarked
Τύπος κλειδαριάς Ronis 455
Θέση απόσυρσης κλειδιού Κέντρο
Σύνθεση και τύπος επαφών 1 NO + 1 NC
Λειτουργία επαφής Καθυστερημένης διακοπής
Συνδέσεις - ακροδέκτες Screw clamp terminals, <= 2 x 1.5 mm² with cable end conforming to EN 60947-1
Screw clamp terminals, >= 1 x 0.22 mm² without cable end conforming to EN 60947-1
Συμπληρωματικός
Ύψος 47 mm
Πλάτος 40 mm
Βάθος 104 mm
Περιγραφή ακροδεκτών ISO n°1 (13-14)NO
Βάρος προϊόντος 0,17 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης 7000000 Pa σε 55 °C 0.1 m
Χρήση επαφών Standard επαφές
Θετικό άνοιγμα Με συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα K
Διαδρομή λειτουργίας 1,5 mm (αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NC)
2,6 mm (αλλαγή ηλεκτρικής κατάστασης NO)
4,3 mm (σνολική διαδρομή)
Δύναμη λειτουργίας 44 N
Μηχανική διάρκεια ζωής 300000 cycles
Ροπή σύσφιξης 0,8…1,2 N.m συμμόρφωση με EN 60947-1
Σχήμα κεφαλής βίδας Σταυρωτή συμβατό με Philips no 1 κατσαβίδι
Σταυρωτή συμβατό με pozidriv No 1 κατσαβίδι
Με σχισμές συμβατό με επίπεδο Ø 4 mm κατσαβίδι
Με σχισμές συμβατό με επίπεδο Ø 5.5 mm κατσαβίδι
Υλικό επαφών Κράμα αργύρου (Ag/Ni)
Προστασία βραχυκυκλώματος 10 A φυσίγγιο τύπος gG συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
[Ith] συμβατικό θερμικό ρεύμα 10 A συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
[Ui] ονομαστική τάση μόνωσης 600 V (pollution degree 3) conforming to EN 60947-1
[Uimp] ονομαστική αντοχή σε κρουστική τάση 6 kV EN 60947-1
[Ie] ονομαστικό ρεύμα λειτουργίας 3 A σε 240 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
6 A σε 120 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
0,1 A σε 600 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
0,27 A σε 250 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
0,55 A σε 125 V, DC-13, Q600 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
1,2 A σε 600 V, AC-15, A600 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1
Ηλεκτρική αντοχή 1000000 cycles, AC-15, 2 A σε 230 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα C
1000000 cycles, AC-15, 3 A σε 120 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα C
1000000 cycles, AC-15, 4 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα C
1000000 cycles, DC-13, 0,2 A σε 110 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα C
1000000 cycles, DC-13, 0,5 A σε 24 V, αριθμός κύκλων λειτουργίας <3600 cyc/h, συντελεστής φορτίου: 0,5 συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-1 παράρτημα C
Ηλεκτρική αξιοπιστία Λ < 10exp(-6) σε 5 V και 1 mA σε καθαρό περιβάλλον συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-4
Λ < 10exp(-8) σε 17 V και 5 mA σε καθαρό περιβάλλον συμμόρφωση με EN/IEC 60947-5-4
Παρουσίαση συσκευής Πλήρες προϊόν
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -40…70 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Class I conforming to IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP IP66 συμμόρφωση με IEC 60529
IP67
IP69
IP69K
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 13
NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK IK03 συμμόρφωση με IEC 50102
Πρότυπα EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
IEC 60364-5-53
EN/IEC 60204-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-5
EN/ISO 13850
CSA C22.2 No 14
JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος DNV
CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
UL listed
RINA
GL
BV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 5 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Ποσότητα συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 159 g
Βάρος συσκευασίας 2 13,21 kg
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
ΑΗΗΕ Το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με συγκεκριμένες οδηγίες αποκομιδής αποβλήτων και να μην καταλήγει ποτέ σε κάδους απορριμμάτων.
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months