Schneider-Electric
 
ZB4BD49 εικόνα- Schneider-electric
ZB4BD49
Harmony XB4 κεφαλή μπουτόν με στρογγυλή λαβή Ø22 3 θέσεων με επαναφορά- Μαύρο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεφαλή επιλογικού διακόπτη
Σύντομο όνομα συσκευής ZB4
Υλικό δακτυλίου Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Διάμετρος στήριξης 22 mm
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα 1
Τύπος κεφαλής Πρότυπο
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής Στρογγυλό
Τύπος χειριστηρίου Από δεξιά προς αριστερά αυτόματη επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου Μαύρο knurled knob
Πληροφορίες θέσης χειρισμού 2 θέσεις 90°
Συμπληρωματικός
Συνολικό πλάτος CAD 29 mm
Συνολικό ύψος CAD 29 mm
Συνολικό βάθος CAD 44 mm
Βάρος προϊόντος 0,05 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης 7000000 Pa σε 55 °C 0.1 m
Μηχανική διάρκεια ζωής 1000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών C3 για <6 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C4 για <6 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C5 for <5 contacts using single blocks in front mounting
C6 for <5 contacts using single and double blocks in front mounting
C7 για <4 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C8 for <4 contacts using single and double blocks in front mounting
C11 για <3 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C15 για <1 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
Παρουσίαση συσκευής Βασικό στοιχείο
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας TC
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -40…70 °C
Κατηγορία προστασίας από ηλεκτροπληξία Class I conforming to IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP IP69 συμμόρφωση με IEC 60529
IP69K
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 13
NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK IK06 συμμόρφωση με IEC 50102
Πρότυπα JIS C8201-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-4
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-1
EN/IEC 60947-5-5
JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CSA
RINA
DNV
UL listed
BV
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 5 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Ποσότητα συσκευασίας
Βάρος συσκευασίας 1 0,046 kg
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months