Schneider-Electric
 
ZB4BJ3 εικόνα- Schneider-electric
ZB4BJ3
Harmony XB4 κεφαλή μπουτόν με μακριά λαβή Ø22 3 θέσεων χωρίς επαναφορά - Μαύρο
Schneider Electric
Χαρακτηριστικά
Γενικός
Σειρά προϊόντος Harmony XB4
Τύπος προϊόντος ή εξαρτήματος Κεφαλή επιλογικού διακόπτη
Σύντομο όνομα συσκευής ZB4
Υλικό δακτυλίου Επιχρωμιωμένο μέταλλο
Διάμετρος στήριξης 22 mm
Τύπος κεφαλής Πρότυπο
Πώληση σε αδιαίρετη ποσότητα 1
Σχήμα φωτιζόμενης κεφαλής Στρογγυλό
Τύπος χειριστηρίου Χωρίς επαναφορά
Προφίλ χειριστηρίου Μαύρο μακρύ χειριστήριο
Πρόσθετες πληροφορίες χειρισμού Χωρίς κλείδωμα
Πληροφορίες θέσης χειρισμού 3 θέσεις +/- 45°
Συμπληρωματικός
Συνολικό πλάτος CAD 29 mm
Συνολικό ύψος CAD 38 mm
Συνολικό βάθος CAD 44 mm
Βάρος προϊόντος 0,04 kg
Αντίσταση σε δακτύλιο υψηλής πίεσης 7000000 Pa σε 55 °C 0.1 m
Μηχανική διάρκεια ζωής 1000000 cycles
Κωδικός σύνθεσης επαφών C3 για <6 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C4 για <6 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C5 για <5 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C6 για <5 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C7 για <4 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
C8 για <4 επαφές με χρήση μονά και διπλά blocks σε μπροστινή στήριξη
C11 για <3 επαφές με χρήση μονά blocks σε μπροστινή στήριξη
Παρουσίαση συσκευής Βασικό στοιχείο
Περιβάλλον
Διεργασία προστασίας TH
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για αποθήκευση -40…70 °C
Θερμοκρασία περιβάλλοντος αέρα για λειτουργία -40…70 °C
Κατηγορία υπέρτασης Κατηγορία I συμμόρφωση με IEC 60536
Βαθμός προστασίας IP IP67 συμμόρφωση με IEC 60529
IP69
IP69K
NEMA βαθμός προστασίας NEMA 13
NEMA 4X
Βαθμός προστασίας IK IK06 συμμόρφωση με IEC 50102
Πρότυπα EN/IEC 60947-5-1
UL 508
EN/IEC 60947-5-5
CSA C22.2 No 14
EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-5-4
JIS C8201-5-1
JIS C8201-1
Πιστοποιήσεις προϊόντος LROS (Lloyds register of shipping)
GL
CSA
RINA
DNV
BV
UL listed
Αντοχή σε κραδασμούς/δονήσεις 5 gn (f= 2…500 Hz) συμμόρφωση με IEC 60068-2-6
Αντοχή σε κρούση 30 gn (διάρκεια = 18 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
50 gn (διάρκεια = 11 ms) για επιτάχυνση μισού ημιτονοειδούς σήματος συμμόρφωση με IEC 60068-2-27
Offer Sustainability
Κατάσταση βιωσιμότητας προσφοράς Προϊόν Green Premium
Κανονισμός REACh
print Δήλωση REACh
Χωρίς SVHC κατά REACH Ναι
Οδηγία RoHS ΕΕ Προληπτική συμμόρφωση (Προϊόν εκτός νομικού σκοπού της οδηγίας RoHS ΕΕ)
print Δήλωση RoHS ΕΕ
Χωρίς τοξικά βαριά μέταλλα Ναι
Χωρίς υδράργυρο Ναι
Πληροφορίες εξαίρεσης RoHS
print Ναι
Κανονισμός RoHS Κίνας
print Δήλωση RoHS Κίνας
Περιβαλλοντικές αναφορές
print Περιβαλλοντικό προφίλ προϊόντος
Προφίλ κυκλικότητας
print Πληροφορίες ολοκλήρωσης κύκλου ζωής
Contractual warranty
Εγγύηση 18 months