Panier PDF
Produit complet
accessoires/pièces de rechange
Levier pour XCR
Têtes pour XC1AC
Contacts électriques
Autre
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications de manutention très sévères XC1AC/XCR
Caractéristiques communes
Mouvement tête de commande: Tournant
Ouverture positive: Avec
Filtrer par
Type d'unité de commande
Levier à galet (1)
Tige carrée métal tringle carrée 6 mm, L = 300 mm (1)
Gros levier à galet thermoplastique (1)
Tige carrée métal tringle carrée 6 mm, L = 200 mm (1)
Type de commande
Gros levier à galet (1)
Levier à galet (1)
Tige carrée (2)
Spécificité de l'opérateur
Tringle carrée 6 mm, L = 300 mm (1)
Tringle carrée 6 mm, L = 200 mm (1)
Produits 1 à 4 sur 4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCRZ02
OsiSense XCRZ - levier inter.de pos. - levier à galet thermoplastique
Is not part of a configuration
XCRZ03
OsiSense XCRZ - levier inter.de pos. - tige carrée acier 6 mm L=200 mm
Is not part of a configuration
XCRZ04
OsiSense XCRZ - levier inter.de pos. - tige carrée acier 6 mm L=300 mm
Is not part of a configuration
XCRZ05
OsiSense XCRZ - levier inter.de pos. - levier à galet thermoplastique
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner