Panier PDF
Produit complet
accessoires/pièces de rechange
Levier pour XCR
Têtes pour XC1AC
Contacts électriques
Autre
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications de manutention très sévères XC1AC/XCR
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Bloc de contacts d'interrupteur de position avec platine de montage (2)
Bloc de contacts d'interrupteur de position (9)
Nom de l'appareil
XCRZ (4)
ZC1A (7)
Accessoires associés
XC1AC13. (1)
XC1AC17. (1)
XC1AC14. (1)
XC1AC16. (1)
XC1AC15. (1)
Tout afficher
XC1AC12. (1)
XCRB (2)
XCRE (2)
XCRA (2)
XCRF (2)
XC1AC11. (3)
Masquer
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (1)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (10)
Borniers à vis-étrier (11)
Capacité des bornes de serrage
1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (1)
1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (10)
Nombre de pôles
4 (2)
1 (3)
2 (6)
Description des contacts
1 "O" + 1 "F" (2)
2 "O" (2)
2 "F" (2)
2 x (1 "O" + 1 "F") (2)
1 F/O (3)
Fonctionnement des contacts
À action brusque (1)
Coupure lente, travail avant repos (1)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (2)
Coupure lente, simultanée (2)
Coupure lente, échelonnée (2)
À action dépendante (3)
Ouverture positive
Avec (2)
Sans (9)
Produits 21 à 21 sur 24 (Total : 21)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XY1AC119
contacteur contact à tirette OF
Is not part of a configuration
XC1ZB22
Is not part of a configuration
XC1ZB26
Is not part of a configuration
XC1ZP29058
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner