Panier PDF
Produit complet
accessoires/pièces de rechange
Levier pour XCR
Têtes pour XC1AC
Contacts électriques
Autre
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications de manutention très sévères XC1AC/XCR
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Bloc de contacts d'interrupteur de position avec platine de montage (2)
Bloc de contacts d'interrupteur de position (9)
Nom de l'appareil
XCRZ (4)
ZC1A (7)
Accessoires associés
XC1AC13. (1)
XC1AC17. (1)
XC1AC14. (1)
XC1AC16. (1)
XC1AC15. (1)
Tout afficher
XC1AC12. (1)
XCRB (2)
XCRE (2)
XCRA (2)
XCRF (2)
XC1AC11. (3)
Masquer
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (1)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (10)
Borniers à vis-étrier (11)
Capacité des bornes de serrage
1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (1)
1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (10)
Nombre de pôles
4 (2)
1 (3)
2 (6)
Description des contacts
1 "O" + 1 "F" (2)
2 "O" (2)
2 "F" (2)
2 x (1 "O" + 1 "F") (2)
1 F/O (3)
Fonctionnement des contacts
À action brusque (1)
Coupure lente, travail avant repos (1)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (2)
Coupure lente, simultanée (2)
Coupure lente, échelonnée (2)
À action dépendante (3)
Ouverture positive
Avec (2)
Sans (9)
Produits 1 à 20 sur 24 (Total : 21)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCRZ12
OsiSense XC - bloc de contacts XCRZ - 2X(1F+O) - action brusque
Is not part of a configuration
XCRZ15
OsiSense XC - bloc de contacts XCRZ - 2X(1F+O) - décalés action dépendante
Is not part of a configuration
ZC1AZ11
OsiSense XC - OsiSense XC - bloc de contacts - 1C/O
Is not part of a configuration
ZC1AZ12
OsiSense XC - bloc de contacts - 1O+1F - décalés
Is not part of a configuration
ZC1AZ13
OsiSense XC - bloc de contacts - 1O+1F - chevauchants
Is not part of a configuration
ZC1AZ14
OsiSense XC - bloc de contacts - 2O - simultanés
Is not part of a configuration
ZC1AZ15
OsiSense XC - bloc de contacts - 2F - simultanés
Is not part of a configuration
ZC1AZ16
OsiSense XC - bloc de contacts - 2O - décalés
Is not part of a configuration
ZC1AZ17
OsiSense XC - bloc de contacts - 2F - décalés
Is not part of a configuration
XC1ZA2
OsiSense XC général - Interrupteur sensible
Is not part of a configuration
XC1ZB21
INTERRUPTEUR SENSIBLE
Is not part of a configuration
XC1ZB23
Interrupteur miniature Contact NO+NC levier à galet
Is not part of a configuration
XC1ZB25
INTERRUPTEUR SENSIBLE
Is not part of a configuration
XC1ZP2
OsiSense XC général - Interrupteur sensible
Is not part of a configuration
XC1ZP2005
OsiSense XC général - Interrupteur auxiliaire précoupure on/off
Is not part of a configuration
XC1ZP2105
OsiSense XC général - Interrupteur sensible
Is not part of a configuration
XC1ZP2205
OsiSense XC général - Interrupteur sensible
Is not part of a configuration
XC1ZP29
OsiSense XC général - Interrupteur sensible
Is not part of a configuration
XC1ZP2905
OsiSense XC général - Interrupteur sensible
Is not part of a configuration
XY1AC117
contacteur contact à crochet OF
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner