Panier PDF
Produits complets
accessoires/pièces de rechange
Contrôle de limite de vitesse simple XCR
Contrôle de limite de vitesse simple ou double XCKMR
By-Pass du control de position
Commutateurs de fin de course à vis XR
Commutateurs de fin de course XF9
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications de levage interrupteur de fin de course à croix XCR
Filtrer par
Matière
Plastique (2)
Métal (6)
Type de tête
Tête rotative inversée (2)
Tête rotative (6)
Description des contacts
2 x (1 "O" + 1 "F") (8)
Fonctionnement des contacts
À action brusque (2)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (6)
Elément de contact par sens de marche (circuit de contrôle)
2 par sens (4)
1 par sens (4)
Ouverture positive
Avec (4)
Sans (4)
Entrée de câble
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (2)
1 entrée taraudée et trou pour presse étoupe M20, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (2)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm se conformer à NF C 68-300 (4)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5 (2)
1 entrée taraudée et trou pour presse étoupe M20 (2)
1 entrée filetée pour presse-étoupe Pg 13,5 (4)
Degré de protection IP
IP65 se conformer à EN/CEI 60529 (1)
IP66 se conformer à EN/CEI 60529 (1)
IP66 se conformer à CEI 60529 (1)
IP54 se conformer à CEI 60529 (2)
IP65 se conformer à CEI 60529 (3)
Degré de protection (IP)
IP66 (2)
IP54 (2)
IP65 (4)
Produits 1 à 8 sur 11 (Total : 8)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCRF17
XCRF - ID Position - tige en T - 2NC+2NO - act brus/1 contact - PG13,5
Is not part of a configuration
XCRF57
XCRF - ID Position - tige en T - 2NC+2NO - act dépen déca/1 contact - PG13,5
Is not part of a configuration
XCRF171
XCRF - ID Position - tige en T - 2NC+2NO - act brus/1 contact - PG13,5 - IP65
Is not part of a configuration
XCRF571
INTERRUPTEUR DE POSITION
Is not part of a configuration
XCKMR44D1H29
XCKMR - ID Position - rota & tiges métal - 2NC+2NO - dépend décalée - M20
Is not part of a configuration
XCKMR44D2H29
XCKMR - ID Posit - rota inver & tiges métal - 2NC+2NO - dépend décalée - M20
Is not part of a configuration
XCKVR44D1H29
XCKVR - ID Posit - sim vit - rota & tiges métal - 2NC+2NO - dépend décalée - M20
Is not part of a configuration
XCKVR44D2H29
XCKVR - ID Position - rota inver & tiges métal - 2NC+2NO - dépend décalée - M20
Is not part of a configuration
XC1AC166TG
Is not part of a configuration
XC1AC146H2
Is not part of a configuration
XC1AC141TH
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner