Panier PDF
Produits complets
accessoires/pièces de rechange
Levier
Contacts électriques
Autres
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Applications de levage interrupteur de fin de course à croix XCR
Caractéristiques communes
Matière des contacts: Contacts plaqués argent
Ouverture positive: Avec
Raccordement électrique
Raccordement électrique:
Borniers à vis-étrier
Filtrer par
Type de produit ou équipement
Bloc de contacts d'interrupteur de position (2)
Bloc de contacts d'interrupteur de position avec platine de montage (2)
Nom de l'appareil
XE2S (1)
XE2N (1)
XCRZ (2)
Accessoires associés
XCR (2)
XCKP (2)
XCKJ (2)
XCRB (2)
XCKD (2)
Tout afficher
XCKL (2)
XCRE (2)
XCRA (2)
XCRF (2)
XCKM (2)
XCKS (2)
Masquer
Corps à associer
ZCD21 (1)
ZCKS1 (1)
ZCKJ5 (1)
ZCP25 (1)
ZCKM1 (1)
Tout afficher
ZCKL1 (1)
ZCKS5 (1)
ZCKM5 (1)
ZCKJ1 (1)
ZCP21 (1)
ZCKL5 (1)
ZCKJ5D (1)
ZCD25 (1)
ZCKJ1D (1)
Masquer
Raccordement électrique
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (2)
Borniers à vis-étrier, capacité de serrage: 1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (2)
Capacité des bornes de serrage
1 x 0,5…2 x 2,5 mm² (2)
1 x 0,34…2 x 1,5 mm² (2)
Nombre de pôles
2 (2)
4 (2)
Description des contacts
1 "O" + 1 "F" (2)
2 x (1 "O" + 1 "F") (2)
Fonctionnement des contacts
À action brusque (2)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (2)
Produits 1 à 4 sur 4
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCRZ12
OsiSense XC - bloc de contacts XCRZ - 2X(1F+O) - action brusque
Is not part of a configuration
XCRZ15
OsiSense XC - bloc de contacts XCRZ - 2X(1F+O) - décalés action dépendante
Is not part of a configuration
XE2NP2151
XE2NP21 - éléments de contacts inter position NC+NO décalés à action dépendante
Is not part of a configuration
XE2SP2151
XE2SP21 - éléments de contacts inter position NC+NO à action brusque
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner