Panier PDF
DIN 41635A - XEP3
DIN 41635B - XEP4
DIN 41635D - XEP5
Joint - XC0
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Micro interrupteurs
Filtrer par
Type de commande
Poussoir (6)
Levier plat (6)
Levier à galet (10)
Mouvement d'attaque
Sur embout (6)
Horizontale (12)
Type d'approche
Approche verticale (6)
Approche latérale (16)
Raccordement électrique
Identifications de clip de câble 2,8 mm (4)
Cosses à souder (6)
Identifications de clip de câble 6,35 mm (6)
Identifications de clip de câble 4,8 mm (6)
Identifications de clip de câble 2,8 mm (4)
Identifications de clip de câble 4,8 mm (6)
Identifications de clip de câble 6,35 mm (6)
Cosses à souder (6)
Description des contacts
1 F/O de très faible force (9)
1 F/O standard (13)
Produits 1 à 20 sur 23
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XEP3S1W2
OsiSense XC - minirupteurs - poussoir - cosses à souder
Is not part of a configuration
XEP3S1W2B524
interrupteur de position miniature levier plat cosses à souder
Is not part of a configuration
XEP3S1W2B529
OsiSense XC - minirupteurs - levier à galet - cosses à souder
Is not part of a configuration
XEP3S1W3
OsiSense XC - minirupteurs - poussoir - 6.35mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP3S1W3B524
OsiSense XC - minirupteurs - levier plat - 6.35mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP3S1W3B529
OsiSense XC - minirupteurs - levier à galet - 6.35mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP3S1W6
OsiSense XC - minirupteurs - poussoir - 4.8mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP3S1W6B524
interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 4,8 mm
Is not part of a configuration
XEP3S1W6B529
OsiSense XC - minirupteurs - levier à galet - 4.8mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP3S2W2
OsiSense XC - minirupteurs - très faible force - poussoir - cosses à souder
Is not part of a configuration
XEP3S2W2B524
interrupteur de position miniature levier plat cosses à souder
Is not part of a configuration
XEP3S2W2B529
interrupteur de position miniature levier à galet cosses à souder
Is not part of a configuration
XEP3S2W3
MINIRUPTEUR V3
Is not part of a configuration
XEP3S2W3B524
interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 6,35 mm
Is not part of a configuration
XEP3S2W3B529
interrupteur de position miniature levier à galet cosses à clips 6,35 mm
Is not part of a configuration
XEP3S2W6
OsiSense XC - minirupteurs - très faible force - poussoir - 4.8mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP3S2W6B524
interrupteur de position miniature levier plat cosses à clips 4,8 mm
Is not part of a configuration
XEP3S2W6B529
interrupteur de position miniature levier à galet cosses à clips 4,8 mm
Is not part of a configuration
XEPA1081
interrupteur miniature, contact OF à poussoir, vis etrier
Is not part of a configuration
XEPA1081D62
interrupteur miniature, contact OF à levier moyen, vis etrier
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner