Panier PDF
DIN 41635A - XEP3
DIN 41635B - XEP4
DIN 41635D - XEP5
Joint - XC0
accessoires/pièces de rechange
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Micro interrupteurs
Filtrer par
Type de commande
Poussoir (2)
Levier plat (2)
Levier à galet (2)
Type d'approche
Approche verticale (2)
Approche latérale (4)
Raccordement électrique
Pré-câblé (3)
Identifications de clip de câble 2,8 mm (3)
Pré-câblé (3)
Identifications de clip de câble 2,8 mm (3)
Produits 1 à 6 sur 7 (Total : 6)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XEP4E1FD
OsiSense XC - minirupteurs - poussoir - longueur de câble 0.5m
Is not part of a configuration
XEP4E1FDA326
OsiSense XC - minirupteurs - levier plat - longueur de câble 0.5m
Is not part of a configuration
XEP4E1FDA454
OsiSense XC - minirupteurs - levier à galet - longueur de câble 0.5m
Is not part of a configuration
XEP4E1W7
OsiSense XC - minirupteurs - poussoir - 2.8mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP4E1W7A326
OsiSense XC - minirupteurs - levier plat - 2.8mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP4E1W7A454
OsiSense XC - minirupteurs - levier à galet - 2.8mm cosses à clips
Is not part of a configuration
XEP4E1FDA454J03
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner