Panier PDF
Produits complets
Sous-ensemble
Accessoires
XCMD Corps métallique pour applications sévères
XCMV Corps métallique pour applications sévères - dédié équipements mobiles
XCMW Capteur mécanique sans pile sans fil
Sans levier
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme miniature
Composition variable
Filtrer par
Mode de fixation
Par la tête (31)
Par le corps (134)
Mouvement tête de commande
Multi-directionnel (7)
Tournant (54)
Linéaire (106)
Raccordement électrique
Approche de traverse, 2 sens (1)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (1)
Levier à galet à rappel thermoplastique monté sur roulement à billes (1)
Levier à galet à rappel acier (1)
Levier à galet à rappel métal longueur variable (1)
Tout afficher
Approche latérale, approche multidirectionnelle (2)
Poussoir avec galet à rappel métal soufflet en élastomère (2)
Ressort de rappel câble souple métal (2)
Câbles (3)
Connecteur mâle distant M12, 5 broches (3)
Approche latérale, 1 sens (3)
Levier à galet à rappel métal monté sur roulement à billes (4)
Poussoir levier à galet à rappel métal rétractible (4)
Levier à galet à rappel thermoplastique longueur variable (4)
Approche multidirectionnelle (5)
Tige souple à ressort à rappel (5)
Connecteur mâle connecteur AMP, 4 broches (6)
Câble fixe (12)
Connecteur mâle M12, 4 broches (13)
Connecteur mâle M12, 5 broches (14)
Poussoir à rappel métal soufflet en élastomère (15)
Levier à galet à rappel thermoplastique (18)
Levier à galet à rappel métal (26)
Poussoir à rappel métal (28)
Approche verticale, 1 sens (44)
Poussoir avec galet à rappel métal (55)
Approche latérale, 2 sens (112)
Connecteur à câble amovible (116)
Masquer
Longueur de câble
0,8 m (1)
15 m (1)
0,2 m (1)
14 m (1)
7 m (3)
Tout afficher
0,3 m (4)
10 m (8)
3 m (14)
2 m (25)
5 m (32)
1 m (45)
Masquer
Description des contacts
1 "O" + 1 "O" (3)
2 "O" + 1 "F" (8)
2 "F"+ 2 "O" (10)
1 F/O (12)
1 "O" + 1 "F" (134)
Fonctionnement des contacts
À action dépendante (37)
À action brusque (132)
Ouverture positive
Sans (16)
Avec (152)
Produits 1 à 20 sur 238 (Total : 177)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
12
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCMD2102L1
XCMD - inter de pos.- pous. galet métal - O+F brusque - câb 1m - débrochable
Is not part of a configuration
XCMD2102C12
XCMD - interrupteur de pos. - pous. galet métal - O+F brusque - connecteur M12
Is not part of a configuration
XCMD2102L08R12
XCMD - inter de pos - pous. gal métal - 0+F brusque - câb 0,8 m précablé con M12
Is not part of a configuration
XCMD2102L10
XCMD - ID Position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - câb 10m
Is not part of a configuration
XCMD2102L3
XCMD -inter de pos. - pous. galet métal - O+F - brusque - câb 3m débrochable
Is not part of a configuration
XCMD2102L5
XCMD - inter de pos - pous. galet métal - O+F brusque - câb 5m débrochable
Is not part of a configuration
XCMD2102L7
XCMD - interrupteur position - poussoir galet métal - 1NO+1NC - brusque - câb 7m
Is not part of a configuration
XCMD2102M12
XCMD - ID Position - poussoir galet métal - O+F brusque - connecteur M12
Is not part of a configuration
XCMD2106C12
XCMD - interrupteur de pos. - tige souple ressort - O+F brusque - connecteur M12
Is not part of a configuration
XCMD2106L1
XCMD - inter de pos. - tige souple ressort - O+F brusque - câb 1m débrochable
Is not part of a configuration
XCMD2106M12
XCMD - interrupteur de pos - tige souple ressort - O+F brusque - connecteur M12
Is not part of a configuration
XCMD2110C12
XCMD - interrupteur pos. - poussoir métal - O+F - brusque - M12 - connecteur M12
Is not part of a configuration
XCMD2110L1
XCMD - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - câb 1m
Is not part of a configuration
XCMD2110L10
XCMD - ID Position - poussoir métal vert. - O+F - brusque - câb 10m débrochable
Is not part of a configuration
XCMD2110L2
XCMD - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - câb 2m
Is not part of a configuration
XCMD2110L3TQ
INTERRUPTEUR DE POSITION METAL O ET F TETE A POUSSOIR METALLIQUE CABLE 3M
Is not part of a configuration
XCMD2110L5
XCMD - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - brusque - câb 5m
Is not part of a configuration
XCMD2110M12
XCMD - ID Position - poussoir métal vert. - O+F brusque - connecteur M12
Is not part of a configuration
XCMD2111C12
XCMD - interrupteur position - poussoir métal soufflet - 1NO+1NC - brusque - M12
Is not part of a configuration
XCMD2111L1
XCMD - ID Position - poussoir métal soufflet - 1NO+1NC - brusque - câb 1m
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner