Panier PDF
Gamme classique
Masquer
Tout afficher
Produit complet
Sous-ensemble XCKM / XCKL
Sous-ensemble XCKS
Pièces détachées/Accessoires
XCKM/XCKL/XCKML Corps métallique pour application et usage industriel
XCKS Corps plastique pour environnement peu exposé - Format CENELEC 50041
Votre sélection
Navigation
Tout supprimer
Gamme classique
Filtrer par
Type de tête
Tête multidirectionnelle (12)
Tête rotative (29)
Tête de piston (44)
Entrée de câble
À rappel sans levier de commande (1)
Levier tige en croix à position maintenue métal tringle carrée 6 mm, L = 200 mm (1)
Poussoir avec galet à rappel métal avec soufflet de protection (1)
Approche latérale (2)
Tige à ressort à rappel (2)
Tout afficher
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 13,5, diamètre extérieur du câble : 9…12 mm (8)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe 1/2" NPT (10)
2 entrée presse-étoupe métal, diamètre extérieur du câble : 6…13,5 mm (10)
1 entrée filetée pour presse-étoupe 1/2" NPT (10)
Tige souple à ressort à rappel (10)
Approche multidirectionnelle (12)
Approche verticale, 1 sens (14)
Poussoir à rappel métal (14)
Poussoir avec galet à rappel métal (14)
Approche latérale, 1 sens (15)
Poussoir levier à galet à rappel thermoplastique (15)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe Pg 11 (19)
3 entrées taraudées pour presse-étoupe M20 x 1,5, diamètre extérieur du câble : 7…13 mm (21)
Levier à galet à rappel thermoplastique (27)
Approche latérale, 2 sens (44)
Masquer
Description des contacts
2 x (2 "O") (1)
2 x (1 "O" + 1 "F") (16)
1 "O" + 1 "F" (70)
Fonctionnement des contacts
Coupure lente, échelonnée (1)
Coupure lente, sans contact à court-circuit (33)
À action brusque (51)
Ouverture positive
Sans (12)
Avec (75)
Endurance mécanique
2000000 cycle (1)
10000000 cycle (10)
3000000 cycle (16)
15000000 cycle (24)
20000000 cycle (34)
Produits 1 à 20 sur 142 (Total : 88)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Tout
Par page
|
1
2
...
8
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner
Masquer les images
Configuration option
XCKL102
XCKL - ID Position - poussoir galet métal - 1NC+1NO - brusque - 1 PG13
Is not part of a configuration
XCKL102H7
XCKL - ID Position - poussoir galet métal - 1NC+1NO - brusque - 1/2p NPT
Is not part of a configuration
XCKL106
XCKL - ID Position - tige souple ressort - 1NC+1NO - brusque - 1 PG13
Is not part of a configuration
XCKL106H7
XCKL - ID Position - tige souple ressort - 1NC+1NO - brusque - 1/2p NPT
Is not part of a configuration
XCKL110
XCKL - ID Position - poussoir métal vertical - 1NC+1NO - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKL110H7
XCKL - ID Position - poussoir métal vertical - 1NC+1NO - brusque - 1/2p NPT
Is not part of a configuration
XCKL115
XCKL - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - 1 PG13
Is not part of a configuration
XCKL115H7
XCKL - ID Position - levier galet plastique - 1NC+1NO - brusque - 1/2p NPT
Is not part of a configuration
XCKL121
XCKL - ID Position - levier galet plastiq latéral - 1NC+1NO - brusque - PG13
Is not part of a configuration
XCKL121H7
XCKL - ID Position - levier galet plastiq laté - 1NC+1NO - brusque - 1/2p NPT
Is not part of a configuration
XCKL502
OsiSense XCKL - inter. de pos. - poussoir à galet acier -1O+1F- dépendante - PE
Is not part of a configuration
XCKL502H7
interrupteur de position XCKL poussoir à galet 1 F plus 1 O
Is not part of a configuration
XCKL506
XCKL - ID Position - tige souple ressort - 1NO+1NC - dépendante décalée - PG13
Is not part of a configuration
XCKL506H7
Telemecanique OsiSense XC - interrupteur de position XCKL tige à ressort 1F+1O
Is not part of a configuration
XCKL510
XCKL - ID Position - poussoir métal vertical - 1NO+1NC - dépend décalée - 1 PG13
Is not part of a configuration
XCKL510H7
interrupteur de position XCKL poussoir acier 1 F plus 1 O
Is not part of a configuration
XCKL515
XCKL - ID Position - levier galet plastique - 1NO+1NC - dépend décalée - 1 PG13
Is not part of a configuration
XCKL515H7
interrupteur de position XCKL levier à galet 1 F plus 1 O
Is not part of a configuration
XCKL521
XCKL - IDP - levier galet plastiq laté - 1NO+1NC - dépend décalée - 1 PG13
Is not part of a configuration
XCKL521H7
interrupteur de position XCKL levier à galet, attaque latérale 1 F plus 1 O
Is not part of a configuration
Comparer
Comparer
|
Ajouter au panier
Ajouter au panier
|
Tout sélectionner
Tout désélectionner