Basket
工业级
Hide
View all
Robust products in a standardized format (EN50041) for heavy duty use. .
XCKJ
offer the most robust head in its category, snap positive contacts and a fixed of plug-in body.
完整产品
产品组件
产品组件 -40°C
产品组件 +120°C
附件
XCKJ
XR2
Your selection
Navigation
Remove all
工业级
Narrow by
操作头运动
线性 (34)
旋转 (59)
操作头类型
弹簧返回,圆形棒摇杆 金属 圆形棒 3 mm, L = 125 mm (1)
弹簧复位侧面直动式 金属 (1)
弹簧返回,不带操作杆 (4)
弹簧返回,滚轮直动式 金属 (6)
弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 (13)
View all
弹簧复位直动式 金属 (13)
弹簧返回,圆形棒摇杆 热塑性塑料 圆形棒 6 mm, L = 200 mm (13)
弹簧返回,滚轮直动式 金属 加强 (14)
弹簧复位滚轮摇杆 金属 (14)
弹簧复位滚轮摇杆 热塑性塑料 可变长度 (14)
Hide
操作员类型
弹簧复位侧面直动式 (1)
弹簧返回,不带操作杆 (4)
弹簧复位直动式 (13)
弹簧返回,圆形棒摇杆 (14)
弹簧返回,滚轮直动式 (20)
弹簧复位滚轮摇杆 (41)
材料
热塑性塑料 (40)
金属 (49)
操作员特性
圆形棒 3 mm, L = 125 mm (1)
圆形棒 6 mm, L = 200 mm (13)
可变长度 (14)
加强 (14)
开关触发
任意移动部件 (13)
末端 (14)
30° 凸沿 (62)
方法类型
垂直运动, 单向 (14)
侧面运动, 2方向 (20)
侧面运动, 1或2个方向可编程 (59)
运动类型
垂直运动 (14)
侧面运动 (79)
操作方向信息
单向 (14)
2方向 (20)
1或2个方向可编程 (59)
电气连接
针型连接器, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² (1)
针型连接器 7/8", 5 针 (5)
针型连接器 M12, 5 针 (6)
螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.75...2 x 1.5 mm² (21)
螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.5...2 x 2.5 mm² (25)
螺钉夹端子, 夹紧力: 1 x 0.34...2 x 1.5 mm² (35)
针型连接器 (12)
螺钉夹端子 (81)
连接器类型
7/8" (5)
M12 (6)
电缆进线孔
1个适用于1/2" NPT电缆密封接口 (23)
1个适用于Pg13.5电缆密封接口, 电缆外径: 9…12 mm (28)
1个适用于M20x1.6电缆密封接口, 电缆外径: 7…13 mm (30)
电缆进线
1个适用于1/2" NPT电缆密封接口 (23)
1个适用于Pg13.5电缆密封接口 (28)
1个适用于M20x1.6电缆密封接口 (30)
电缆外径
9…12 mm (28)
7…13 mm (30)
触点类型
1 C/O (21)
1 NC + 1 NO (72)
触点动作
速动型,同时动作 (2)
慢中断,先断后合 (25)
瞬动 (66)
Products 81 to 94 of 208 (Total: 94)
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
100
Per page
|
1
...
4
5
6
...
11
Compare
Compare
|
Add to basket
Add to basket
|
Select all
Unselect all
Hide pictures
Configuration option
XCKJ10513H29C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ10541C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ10541H29C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ10559C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ10559H29C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ161C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ161H29C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ167C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ167H29C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ432685
限位开关XC触点- 600 V AC - 10 A
Is not part of a configuration
XCKJ50513H29C
limit switch XCKJ - steel roller lever - 1NC+1NO - slow-break - M20
Is not part of a configuration
XCKJ50559H29C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ567H29C
完整开关/经典型/金属外壳
Is not part of a configuration
XCKJ50541H29C
limit switch XCKJ - th.plastic roller lever var. length - 1NC+1NO - slow - M20
Is not part of a configuration
XCKJ10514D
Is not part of a configuration
XCKJ10543
Is not part of a configuration
XCKJ10543H7
Is not part of a configuration
XCKJ105D
Is not part of a configuration
XCKJ166D
Is not part of a configuration
XCKJ10511DS82
Is not part of a configuration
Compare
Compare
|
Add to basket
Add to basket
|
Select all
Unselect all